Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe (mm) | Höhe (mm) | Anzahl der Türen | RAL-Nummer | Breite (mm) | Schutzart (IP) | Schlagfestigkeit | Farbe | Werkstoff | Schutzart (IP) (NEMA) | Oberflächenbehandlung | Geeignet für die Aufstellung im Freien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,032.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 2000 | 2 | 7035-EV000270 | 1000 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,055.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 2000 | 2 | 7035-EV000270 | 1000 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,070.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2000 | 2 | 7035-EV000270 | 1000 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
963.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 1800 | 2 | 7035-EV000270 | 1000 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
904.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 1800 | 1 | 7035-EV000270 | 1000 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,149.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 2000 | 2 | 7035-EV000270 | 1200 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,165.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 2000 | 2 | 7035-EV000270 | 1200 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,188.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2000 | 2 | 7035-EV000270 | 1200 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,313.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 800 | 2000 | 2 | 7035-EV000270 | 1200 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
970.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1200 | 2 | 7035-EV000270 | 1200 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,276.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2200 | 2 | 7035-EV000270 | 1200 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
989.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1400 | 2 | 7035-EV000270 | 1200 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,037.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1600 | 2 | 7035-EV000270 | 1200 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,001.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 1800 | 2 | 7035-EV000270 | 1200 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,070.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1800 | 2 | 7035-EV000270 | 1200 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,155.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 1800 | 2 | 7035-EV000270 | 1200 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
756.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 400 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
765.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 400 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
3,462.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2000 | 1 | Rostfreier Stahl | 800 | IP55 | IK10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | NEMA 12 | Sonstige | wahr | ||
4,633.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2000 | 2 | Rostfreier Stahl | 1200 | IP55 | IK10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | NEMA 12 | Sonstige | wahr | ||
3,047.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2000 | 1 | Rostfreier Stahl | 600 | IP55 | IK10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | NEMA 12 | Sonstige | wahr | ||
4,338.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1800 | 2 | Rostfreier Stahl | 1200 | IP55 | IK10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | NEMA 12 | Sonstige | wahr | ||
2,938.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 1800 | 1 | Rostfreier Stahl | 800 | IP55 | IK10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | NEMA 12 | Sonstige | wahr | ||
2,952.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1800 | 1 | Rostfreier Stahl | 800 | IP55 | IK10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | NEMA 12 | Sonstige | wahr | ||
3,921.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 1800 | 2 | Rostfreier Stahl | 1200 | IP55 | IK10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | NEMA 12 | Sonstige | wahr | ||
2,542.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1800 | 1 | Rostfreier Stahl | 600 | IP55 | IK10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | NEMA 12 | Sonstige | wahr | ||
4,796.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2000 | 1 | Rostfreier Stahl | 800 | IP66 | IK10 | Rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl | NEMA 4X | Sonstige | wahr | ||
704.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1800 | 1 | 7035-EV000270 | 400 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
737.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 1800 | 1 | 7035-EV000270 | 400 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
711.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 600 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
775.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 600 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
768.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 600 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
862.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 800 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 600 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
656.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1200 | 1 | 7035-EV000270 | 600 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
830.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2200 | 1 | 7035-EV000270 | 600 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
671.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1400 | 1 | 7035-EV000270 | 600 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
701.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1600 | 1 | 7035-EV000270 | 600 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
671.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 1800 | 1 | 7035-EV000270 | 600 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
725.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1800 | 1 | 7035-EV000270 | 600 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
772.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 1800 | 1 | 7035-EV000270 | 600 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
768.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
803.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
821.89 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
1,154.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP66 | - | Grau | Stahl | NEMA 4 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
918.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 800 | 2000 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
713.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1200 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
879.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 2200 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
725.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1400 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
756.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1600 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
846.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1800 | 2 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
902.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 1800 | 2 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
759.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 400 | 1800 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
787.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 500 | 1800 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch | ||
824.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 600 | 1800 | 1 | 7035-EV000270 | 800 | IP55 | IK10 | Grau | Stahl | NEMA 12 | Pulverbeschichtung | falsch |
Loading...
Anzahl der Sperren | 1 | Bodenmontage möglich | wahr | Montageplatte tiefenverstellbar | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Stapelbar | wahr | Wandbefestigung möglich | falsch | Mit rückseitiger Tür | falsch |
Mit verglaster Tür | falsch | Mit Montageplatte | wahr | Schrägdach | falsch |
Mit Tür | falsch | Werkstoffgüte | Sonstige | Wand einbauen | falsch |
Geeignet für die metrische Montage | falsch | EMV-Version | falsch | Mastbefestigung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe(mm)
Höhe(mm)
Anzahl der Türen
RAL-Nummer
Breite(mm)
Schutzart (IP)
Schlagfestigkeit
Farbe
Werkstoff
Schutzart (IP) (NEMA)
Oberflächenbehandlung
Geeignet für die Aufstellung im Freien
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften