VX IT, festes, leeres Gehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5306190
5307190
5308190
5309190
5325190
5326190
5327190
5328190
5329190
5330190
5331190
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)

1,029.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6002000800

1,126.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8002000800

1,077.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10002000600

1,110.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10002000800

769.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 600800600

791.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6001200600

940.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6001800600

990.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8001800600

957.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6002000600

1,037.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8002000600

1,178.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8002200600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Sonstige Anzahl der Türen 2 RAL-Nummer 7035-EV000270
Schutzart (IP) Sonstige Farbe Grau Demontierbar falsch
Werkstoff Aluminium Modul-Abstand Sonstige Mit rückseitiger Tür wahr
Mit vorderseitiger Tür wahr Mit verglaster Tür wahr Mit Dachplatte wahr
Mit Seitenwand falsch Oberflächenbehandlung Pulverbeschichtung Montage-Ebene vorne und hinten
Mit Erdung falsch Anzahl der Höheneinheiten 0 Art der Profilschiene Keine
Art der Belüftung Keine

Technischer Support