• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Transformator 230 V.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TR-G/8
TR-G/8-S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Ein-/Ausschalter

29.60 €

1 3 Arbeitstage false

39.10 €

1 3 Arbeitstage wahr

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 36 Höhe(mm) 90 Art des Trafos Standard bell ringing transformer
Geeignet für Reiheneinbau true Max. Ausgangsstrom(mA) 0 Länge(mm) 55
Max. Ausgangsleistung(W) 0 Breite in Teilungseinheiten 2 Kurzschlusssicher true
Eingangsspannung(V) 230 Sekundärstromstärke 1(A) 1 Sekundärstromstärke 2(A) 0
Sekundärstromstärke 3(A) 0 Temperaturschutz true Max. Verlustleistung(W) 0
Geeignet für Anbau true Geeignet für Unterputz false Sekundärspannung 1(V) 8
Sekundärspannung 2(V) 0 Sekundärspannung 3(V) 0

Technischer Support