Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZW7-63 |
ZW7-90 |
ZW7-125 |
ZW7-160 |
ZW7-240 |
ZW7-290 |
ZW7-400 |
ZW7-540 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einstellbarer Strombereich (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
584.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 42|63 | |||
584.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60|90 | |||
671.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85|125 | |||
671.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 110|160 | |||
784.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160|240 | |||
784.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 190|290 | |||
785.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 270|400 | |||
892.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 360|540 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Montageart | Separate positioning | Auslöseklasse | Other | Anschlussart Hauptstromkreis | Screw connection |
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V) | 690 | Reset-Funktion Eingang | false | Reset-Funktion automatisch | true |
Reset-Funktion Taster | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einstellbarer Strombereich(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften