Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Auslöseklasse | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Einstellbarer Strombereich (A) | Spannungsart zur Betätigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.6|1 | - | |||
60.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1|1.6 | - | |||
60.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1.6|2.4 | - | |||
60.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 2.4|4 | - | |||
60.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 4|6 | - | |||
60.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 6|10 | - | |||
60.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 9|12 | - | |||
70.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 12|16 | - | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.6|1 | - | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1|1.6 | - | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 1.6|2.4 | - | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 2.4|4 | - | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 4|6 | - | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 6|10 | - | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 10|16 | - | |||
78.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 16|24 | - | |||
121.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 24|32 | - | |||
121.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 32|38 | - | |||
85.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 6|10 | - | |||
85.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 10|16 | - | |||
85.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 16|24 | - | |||
125.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 24|40 | - | |||
168.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 40|57 | - | |||
168.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 50|65 | - | |||
183.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 65|75 | - | |||
173.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 25|35 | - | |||
193.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 35|50 | - | |||
201.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 50|70 | - | |||
252.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 70|100 | - | |||
312.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 1000 | 120|150 | - | |||
61.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 0.6|1 | - | |||
61.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 2.4|4 | - | |||
61.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 4|6 | - | |||
61.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 6|9 | - | |||
61.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | CLASS 10 | 690 | 9|12 | - | |||
110.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Adjustable | - | 1|5 | Self powered | |||
110.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Adjustable | - | 4|20 | Self powered | |||
136.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Adjustable | - | 1|5 | Self powered |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Montageart | Direct attachment | Anschlussart Hauptstromkreis | Screw connection | Reset-Funktion Eingang | false |
Reset-Funktion automatisch | true | Reset-Funktion Taster | true |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Auslöseklasse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Einstellbarer Strombereich(A)
Spannungsart zur Betätigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften