Gleichrichter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Gleichrichter

Standard-Stückpreis:
33.28
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Gleichrichter wandeln Wechselspannung in Gleichspannung um.

Grundlegende Spezifikationen

  • Breite(mm)
    20
  • Höhe(mm)
    58
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
33.28

0546160000
Teilenummer : 0546160000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 33.28

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    20
  • Höhe(mm)
    58
4 Arbeitstage
43.51

Teilenummer : 0546260000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 43.51

Ausfuehrungbezeichnung

  • Breite(mm)
    20
  • Höhe(mm)
    58

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support