Gleitmutter für DIN-Schiene NS 35 / 15-AL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1201769

Teilenummer
1201769
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.19 €

200 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Breite(mm) 9.9 Höhe(mm) 4.95
Tiefe(mm) 0 Art des Zubehörs -

Sie befinden sich auf der Seite für Gleitmutter für DIN-Schiene NS 35 / 15-AL, die Teilenummer ist 1201769.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1201769.

Technischer Support