Potential-Sammelklemme, PTU

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3214080
3214081
3214082
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene

18.63 €

20 7 Arbeitstage Grau11

18.63 €

20 7 Arbeitstage Blau2

18.63 €

20 7 Arbeitstage Sonstige2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Nennspannung(V) 1000 Länge(mm) 110.4
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 16.3
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 48.8 Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 1.5|50 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 1.5|35 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 1.5|50
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 1.5|16 Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 105 Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Technischer Support