Antennenkabel, RAD-CON

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2867403

Teilenummer
2867403
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

4 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe - Screening - Kabelmodell Sonstige
Impedanz(Ohm) 50000 Länge(m) 1.2 Anschlussart Anschluss 1 -
Anschlussart Anschluss 2 - Art des Verbinders der Anschluss 1 Sonstige Art des Verbinders der Anschluss 2 Sonstige
Screening-Wirksamkeit(dB) 0.9

Sie befinden sich auf der Seite für Antennenkabel, RAD-CON, die Teilenummer ist 2867403.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2867403.

Technischer Support