Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1078960 |
1078962 |
1078966 |
1078971 |
1078999 |
1079167 |
1079168 |
1080103 |
1080104 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Art der elektrischen Anschluss 1 | Art der elektrischen Anschluss 2 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 250 | 7 Arbeitstage | Grau | 800 | 50.8 | 5.2 | 35.3 | Sonstige | Sonstige | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | -|- | 24 | - | |||
0.84 € | 250 | 7 Arbeitstage | Blau | 800 | 50.8 | 5.2 | 35.3 | Sonstige | Sonstige | 2 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | -|- | 24 | - | |||
1.04 € | 200 | 7 Arbeitstage | Grau | 800 | 60 | 5.2 | 45.7 | Sonstige | Sonstige | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | -|- | 24 | - | |||
1.04 € | 200 | 7 Arbeitstage | Blau | 800 | 60 | 5.2 | 45.7 | Sonstige | Sonstige | 3 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | -|- | 24 | - | |||
1.37 € | 150 | 7 Arbeitstage | Grau | 800 | 69.2 | 5.2 | 45.7 | Sonstige | Sonstige | 4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | -|- | 24 | - | |||
2.11 € | 100 | 15 Arbeitstage | Schwarz | 500 | 57.8 | 6.2 | 46.9 | Schraubverbindung | Schraubverbindung | 3 | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | 32 | wahr | |||
2.23 € | 100 | 71 Arbeitstage | Weiß | 500 | 57.8 | 6.2 | 46.9 | Schraubverbindung | Schraubverbindung | 3 | 0.14|6 | 0.14|4 | 0.14|6 | 0.14|1.5 | 32 | wahr | |||
1.71 € | 150 | auf Anfrage | Grün | 800 | 66.5 | 6.2 | 36.5 | Sonstige | Sonstige | 3 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | -|- | 32 | wahr | |||
1.71 € | 150 | 7 Arbeitstage | Orange | 800 | 66.5 | 6.2 | 36.5 | Sonstige | Sonstige | 3 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|6 | -|- | 32 | wahr |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Schließplatte erforderlich | wahr | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Intern verbundene Stufen | falsch |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Nennspannung(V)
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Art der elektrischen Anschluss 1
Art der elektrischen Anschluss 2
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften