Mehrstockklemmenblock, ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1025465

Teilenummer
1025465
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.95 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Blau Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 99.5 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 58 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Federzuganschluss Art der elektrischen Anschluss 2 Federzuganschluss Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 3
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen wahr Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.08|4
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.08|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.08|2.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 20
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrstockklemmenblock, ST, die Teilenummer ist 1025465.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1025465.

Technischer Support