Doppelstockklemmenblock, UTTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3044637
3044638
3044639
3072637
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)

3.20 €

100 86 Arbeitstage Schwarz5005.264.40.14|40.14|2.50.14|424

3.39 €

100 86 Arbeitstage Weiß5005.264.40.14|40.14|2.50.14|424

3.39 €

100 auf Anfrage Orange5005.264.40.14|40.14|2.50.14|424

3.28 €

100 86 Arbeitstage Schwarz8006.2650.14|60.14|40.14|630

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Länge(mm) 69.9 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2
Intern verbundene Stufen falsch Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|1.5 Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Explosionsgeprüfte Version 'ex e' wahr

Technischer Support