Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3050141 |
3050345 |
3206513 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 200 | auf Anfrage | 54.4 | 5.2 | 2 | 0.25|1.5 | 0.25|1.5 | 0.25|1.5 | 17.5 | |||
- | 150 | auf Anfrage | 79.6 | 6.2 | 3 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 24 | |||
- | 150 | auf Anfrage | 59.7 | 6.2 | 2 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 0.5|2.5 | 24 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Blau | Nennspannung(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 39.3 |
Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Steckanschluss | Art der elektrischen Anschluss 2 | Federzuganschluss |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Intern verbundene Stufen | falsch | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Optionale Eigenschaften