Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite/ Rasterabmessung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
10 | auf Anfrage | 82.3 | |||
10 | auf Anfrage | 87.4 | |||
10 | auf Anfrage | 92.6 | |||
10 | auf Anfrage | 97.7 | |||
10 | auf Anfrage | 102.9 | |||
10 | auf Anfrage | 108 | |||
10 | auf Anfrage | 113.2 | |||
10 | auf Anfrage | 118.3 | |||
10 | auf Anfrage | 123.5 | |||
10 | auf Anfrage | 128.6 | |||
10 | auf Anfrage | 133.8 | |||
10 | auf Anfrage | 138.9 | |||
5 | auf Anfrage | 144.1 | |||
5 | auf Anfrage | 149.2 | |||
5 | auf Anfrage | 154.4 | |||
5 | auf Anfrage | 159.5 | |||
5 | auf Anfrage | 164.7 | |||
5 | auf Anfrage | 169.8 | |||
10 | auf Anfrage | 175 | |||
5 | auf Anfrage | 180.1 | |||
10 | auf Anfrage | 185.3 | |||
5 | auf Anfrage | 190.4 | |||
5 | auf Anfrage | 195.6 | |||
5 | auf Anfrage | 200.7 | |||
5 | auf Anfrage | 205.9 | |||
5 | auf Anfrage | 211 | |||
5 | auf Anfrage | 216.2 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 51.3 | Betriebstemperatur(°C) | -50|85 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 26.6 | Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 |
Intern verbundene Stufen | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|4 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 24 | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften