Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3031200 |
3031309 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Länge (mm) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Schließplatte erforderlich | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 150 | auf Anfrage | Grün | 72 | 4.2 | wahr | 0.08|1.5 | 0.14|1.5 | 0.08|1.5 | 0.08|1.5 | 17.5 | wahr | |||
2.84 € | 100 | auf Anfrage | Grau | 81 | 7.4 | falsch | 0.08|4 | 0.14|2.5 | 0.08|2.5 | 0.08|2.5 | 24 | falsch |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Nennspannung(V) | 500 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 36.5 | Art der elektrischen Anschluss 1 | Federzuganschluss |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Federzuganschluss | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 4 |
Intern verbundene Stufen | falsch | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Länge(mm)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Schließplatte erforderlich
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
Ausführung
Optionale Eigenschaften