Durchführungsklemmenblock, UT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3044077
3044078
3044198
3044211
3044365
3044366
3044367
3044611
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Nennspannung
(V)
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)
Bemessungsstrom in
(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'

1.14 €

200 46 Arbeitstage Braun100047.75.247.520.14|40.14|2.50.14|40.14|1.524wahr

1.14 €

200 46 Arbeitstage Sonstige100047.75.247.520.14|40.14|2.50.14|40.14|1.524wahr

2.72 €

100 40 Arbeitstage Gelb100055.512.254.421.5|251|161.5|251|676wahr

2.72 €

100 7 Arbeitstage Grün100055.512.254.421.5|251|161.5|251|676wahr

2.11 €

100 71 Arbeitstage Rot50057.86.247.530.14|60.14|40.14|60.14|1.532wahr

2.30 €

100 15 Arbeitstage Gelb50057.86.247.530.14|60.14|40.14|60.14|1.532wahr

2.30 €

100 15 Arbeitstage Grün50057.86.247.530.14|60.14|40.14|60.14|1.532wahr

1.43 €

150 44 Arbeitstage Braun100047.76.247.520.14|60.14|40.14|60.14|1.532falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Intern verbundene Stufen falsch Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Technischer Support