COMBI-Steckdose, PPC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3062139
3213345
3213346
3213347
3213348
3213349
3213350
3213351
3213400
3213410
3213413
3213426
3213439
3213442
3213455
3213468
3213471
3213484
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Farbe Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)

0.77 €

250 26 Arbeitstage SonstigeGrün/Gelb3.527.1

-

100 auf Anfrage --10.527.1

-

50 auf Anfrage --24.527.1

-

50 auf Anfrage Sonstige-31.527.1

-

30 auf Anfrage Sonstige-4227.1

-

30 auf Anfrage Sonstige-4927.1

-

20 auf Anfrage Sonstige-6317.8

-

20 auf Anfrage Sonstige-8417.8

2.43 €

100 26 Arbeitstage -Grau10.527.1

2.97 €

100 26 Arbeitstage -Grau1427.1

3.51 €

100 26 Arbeitstage -Grau17.527.1

4.05 €

50 26 Arbeitstage -Grau2127.1

4.60 €

50 26 Arbeitstage -Grau24.527.1

5.14 €

50 26 Arbeitstage -Grau2827.1

5.68 €

50 26 Arbeitstage SonstigeGrau31.527.1

6.25 €

50 26 Arbeitstage -Grau3527.1

6.77 €

30 26 Arbeitstage -Grau38.527.1

7.33 €

30 26 Arbeitstage SonstigeGrau4227.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 500 Länge(mm) 43 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2
Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|1.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|1
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 17.5 Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Technischer Support