Test Trennklemmenblock, UTME

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3047420

Teilenummer
3047420
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.96 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Grau Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 100.8 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 8.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 49.6 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|10
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|10 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 30
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Test Trennklemmenblock, UTME, die Teilenummer ist 3047420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3047420.

Technischer Support