Master-Protokoll-Chip, INTERBUS-Protokoll, IBS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2746391

Teilenummer
2746391
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.97 €

45 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 11 Höhe(mm) 10 Tiefe(mm) -
Frequenzmessung falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Spannungsart der Netzspannung DC
Unterstützendes Protokoll für LON - Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB - Anzahl paralleler HW-Schnittstellen 0 Anzahl anderer HW-Schnittstellen 0
Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützendes Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützendes Protokoll für ASI -
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS - Unterstützendes Protokoll für CAN - Unterstützendes Protokoll für INTERBUS wahr
Unterstützendes Protokoll für KNX - Unterstützendes Protokoll für Modbus - Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn -
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet - Unterstützendes Protokoll für SUCONET - Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme -
Anzahl der Funktionen 0 Geeignet zum Zählen - Geeignet zur Gewichtung -
Geeignet für die Schweißkontrolle - Geeignet zur Druckregelung - Geeignet für NC -
Geeignet für SSI - Funktion elektronische Positionierung vorhanden - Geeignet für CNC -
Geeignet für die inkrementelle Datenerkennung - Geeignet zur Erkennung absoluter Werte - Flux - Regler möglich -
Geeignet zur Flussmessung - Geeignet für die Regler - Geeignet für Nockensteuerung -
Geeignet für fliegende Säge - Geeignet für mehrachsige Steuerung - Regler möglich -
Geeignet für mehrachsige Positionierung - Einachsige Positionierung möglich - Schienenmontage möglich falsch
Explosionsschutz - Kategorie für Gas - Explosionsschutz - Kategorie für Staub - Feldbus - Anschluss über separate Kupplung möglich wahr
Systemkomponente wahr Appendant Bedienung Agent (ex ia) falsch Appendant Bedienung Agent (ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP00 Unterstützendes Protokoll für SERCOS - Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit -
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen 0
Fronteinbau möglich falsch Rackmontage möglich falsch Wandmontage/ Direktmontage falsch
Funkstandard Bluetooth - Funkstandard WLAN 802.11 - Funktionsblock automatisches Zurücksetzen falsch
Funktionsblock Absicherung falsch Funktionsmodus- Art der Luftführung falsch Funktionsblock EMERGENCY STOP-Aus falsch
Funktionsblock Neustartblockade falsch Funktionsblock- Zugangskontrolle falsch Funktionsblock-Bestätigungstaste falsch
Funktionsblock 2- Hand Umschaltung falsch IO Link Master falsch Performance Ebene nach. EN ISO 13849-1 -
Steuerfunktion Schützsteuerung falsch Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit - Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety -
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP - Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus - Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA -
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO - Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe - Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p -
Netzspannung AC 50 Hz(V) -|- Netzspannung AC 60 Hz(V) -|- Netzspannung DC(V) 5|5
Geeignet für Temperaturregelung - Funkstandard GPRS - Funkstandard GSM -
Funkstandard UMTS - SIL gemäß IEC 61508 - Schutzart (IP) (NEMA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Master-Protokoll-Chip, INTERBUS-Protokoll, IBS, die Teilenummer ist 2746391.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2746391.

Technischer Support