Verbindungskabel, IBS PRG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2806862

Teilenummer
2806862
TeilenummerBezieht sich aufMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
2 18 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion SPS - Devise Anzahl der Pole 9 Länge(m) 3
Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig Sonstige Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Geeignet für Eingangsplatinen-SPS falsch
Geeignet für Ausgangskarten-SPS falsch Geeignet für digitale Signale falsch Geeignet für Analog Signale falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungskabel, IBS PRG, die Teilenummer ist 2806862.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2806862.

Technischer Support