• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konfektionierte geschirmte halogenfreie Rundleitung, CABLE-D SUB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2908516
2908517
2908518
2908522
2908523
2908525
2908526
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(m)

159.30 €

2 54 Arbeitstage 1

176.60 €

2 54 Arbeitstage 2

193.80 €

1 54 Arbeitstage 3

314.50 €

1 54 Arbeitstage 10

400.70 €

1 54 Arbeitstage 15

486.70 €

1 54 Arbeitstage 20

572.80 €

1 54 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion - Anzahl der Pole 37 Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig Sonstige
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Geeignet für Eingangsplatinen-SPS wahr Geeignet für Ausgangskarten-SPS wahr
Geeignet für digitale Signale wahr Geeignet für Analog Signale wahr

Technischer Support