Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2909731 |
2909732 |
2909733 |
2909734 |
2909735 |
2909736 |
2909746 |
2909747 |
2909748 |
2909749 |
2909750 |
2909751 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
789.50 € | 10 | 56 Arbeitstage | 1 | |||
821.50 € | 10 | 56 Arbeitstage | 3 | |||
1,926.00 € | 10 | 35 Arbeitstage | 5 | |||
3,346.00 € | 10 | 35 Arbeitstage | 10 | |||
4,818.00 € | 10 | 35 Arbeitstage | 15 | |||
9,015.00 € | 10 | 35 Arbeitstage | 30 | |||
531.00 € | 10 | auf Anfrage | 1 | |||
907.20 € | 10 | auf Anfrage | 3 | |||
1,283.00 € | 10 | auf Anfrage | 5 | |||
2,174.00 € | 10 | auf Anfrage | 10 | |||
3,026.00 € | 10 | auf Anfrage | 15 | |||
5,675.00 € | 10 | auf Anfrage | 30 |
Loading...
Funktion | - | Anzahl der Pole | - | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | - |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | - | Geeignet für Eingangsplatinen-SPS | falsch | Geeignet für Ausgangskarten-SPS | falsch |
Geeignet für digitale Signale | falsch | Geeignet für Analog Signale | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften