• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Konfektionierte geschirmte Rundleitung, FLK 14

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2299026
2299039
2299042
2299055
2299068
2299071
2299084
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(m)

59.65 €

4 40 Arbeitstage 4

73.95 €

3 40 Arbeitstage 6

89.85 €

3 40 Arbeitstage 8

102.50 €

2 40 Arbeitstage 10

-

5 auf Anfrage 0.6

44.90 €

5 7 Arbeitstage 1.2

49.45 €

4 7 Arbeitstage 1.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion SPS - andere Geräte Anzahl der Pole 14 Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig Sonstige
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig Sonstige Geeignet für Eingangsplatinen-SPS wahr Geeignet für Ausgangskarten-SPS wahr
Geeignet für digitale Signale wahr Geeignet für Analog Signale wahr

Technischer Support