Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2905913 |
2909607 |
2909608 |
2909609 |
2909610 |
2909611 |
2909631 |
2909632 |
2909634 |
2909752 |
2909753 |
2909754 |
2909755 |
2909757 |
2909758 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
614.80 € | 1 | auf Anfrage | 37 | 1 | |||
526.40 € | 10 | auf Anfrage | 25 | 3 | |||
625.10 € | 10 | auf Anfrage | 25 | 5 | |||
840.10 € | 10 | auf Anfrage | 25 | 10 | |||
1,061.00 € | 10 | auf Anfrage | 25 | 15 | |||
1,680.00 € | 10 | 93 Arbeitstage | 25 | 30 | |||
2,348.00 € | 10 | auf Anfrage | 37 | 10 | |||
3,318.00 € | 10 | auf Anfrage | 37 | 15 | |||
6,231.00 € | 10 | auf Anfrage | 37 | 30 | |||
436.20 € | 10 | auf Anfrage | 25 | 1 | |||
529.90 € | 10 | auf Anfrage | 25 | 3 | |||
622.30 € | 10 | auf Anfrage | 25 | 5 | |||
830.40 € | 10 | auf Anfrage | 25 | 10 | |||
1,042.00 € | 10 | auf Anfrage | 25 | 15 | |||
1,648.00 € | 10 | auf Anfrage | 25 | 30 |
Loading...
Funktion | - | Art der elektrischen Anschluss, kastenförmig | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Eingangsplatinen-SPS | falsch | Geeignet für Ausgangskarten-SPS | falsch | Geeignet für digitale Signale | falsch |
Geeignet für Analog Signale | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Länge(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften