Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2906906 |
2906907 |
2906909 |
2906910 |
2906912 |
2906913 |
2906914 |
2906915 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
601.30 € | 1 | 35 Arbeitstage | 240 | |||
601.30 € | 1 | 35 Arbeitstage | 120 | |||
601.30 € | 1 | 35 Arbeitstage | 240 | |||
601.30 € | 1 | 49 Arbeitstage | 120 | |||
692.20 € | 1 | 49 Arbeitstage | 240 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 120 | |||
692.20 € | 1 | 49 Arbeitstage | 240 | |||
- | 1 | auf Anfrage | 120 |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) / G-Schiene TH35/G32 | Breite(mm) | 184 | Höhe(mm) | 142.3 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 65.2 | Nennstrom(A) | 0.003 | Anzahl der Pole | 37 |
Art der elektrischen Anschluss, feldseitig | Schraubverbindung | Verschmutzungsgrad | - | Art der elektrischen Anschluss, steuerungsseitig | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften