Push / Pull-Einbaurahmen, CUC-V14

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1408235

Teilenummer
1408235
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.59 €

6 33 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 36.2 Höhe(mm) 42 Nennspannung(V) 4000
Länge(mm) 41.9 Verschmutzungsgrad 2 Schutzart (IP) (IP), montiert IP65/IP67

Sie befinden sich auf der Seite für Push / Pull-Einbaurahmen, CUC-V14, die Teilenummer ist 1408235.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1408235.

Technischer Support