Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3240686 |
3240687 |
3240688 |
3240689 |
3240690 |
3240697 |
3240698 |
3240699 |
3240700 |
3240701 |
3240863 |
3240864 |
3240865 |
3240866 |
3240867 |
3240868 |
3240869 |
3240870 |
3240871 |
3240872 |
3240873 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | Oberflächenschutz | Gewicht (kg/m) | Arbeitstemperatur (°C) | Biegeradius, statisch (mm) | Werkstoff | Nenndurchmesser (mm) | Schutzart (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.93 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 10 | 8 | - | 0.077 | -200|600 | 20 | Rostfreier Stahl | 8 | IP40 | |||
308.76 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 14 | 11 | - | 0.119 | -200|600 | 28 | Rostfreier Stahl | 11 | IP40 | |||
461.28 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 21 | 18 | - | 0.173 | -200|600 | 40 | Rostfreier Stahl | 18 | IP40 | |||
907.66 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 36 | 31 | - | 0.526 | -200|600 | 60 | Rostfreier Stahl | 31 | IP40 | |||
1,127.10 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 45 | 40 | - | 0.69 | -200|600 | 82 | Rostfreier Stahl | 40 | IP40 | |||
40.72 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 10 | 8 | Verzinkt | 0.064 | -200|220 | 20 | Stahl | 8 | IP40 | |||
57.49 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 17 | 14 | - | 0.13 | -200|220 | 30 | Stahl | 14 | IP40 | |||
73.84 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 21 | 18 | - | 0.173 | -200|220 | 40 | Stahl | 18 | IP40 | |||
152.82 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 36 | 31 | - | 0.526 | -200|220 | 60 | Stahl | 31 | IP40 | |||
189.63 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 45 | 40 | - | 0.69 | -200|220 | 82 | Stahl | 40 | IP40 | |||
358.73 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 17 | 14 | - | 0.13 | -200|600 | 30 | Rostfreier Stahl | 14 | IP40 | |||
615.23 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 27 | 23 | - | 0.3 | -200|600 | 48 | Rostfreier Stahl | 23 | IP40 | |||
48.40 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 14 | 11 | - | 0.102 | -200|220 | 28 | Stahl | 11 | IP40 | |||
98.44 € | 10 | 12 Arbeitstage | Sonstige | 27 | 23 | - | 0.3 | -200|220 | 48 | Stahl | 23 | IP40 | |||
84.58 € | 10 | 12 Arbeitstage | Schwarz | 10 | 7 | Verzinkt | 0.085 | -25|80 | 25 | Stahl | 7 | IP68 | |||
100.11 € | 10 | 12 Arbeitstage | Schwarz | 14 | 10 | Verzinkt | 0.135 | -25|80 | 37 | Stahl | 10 | IP68 | |||
124.07 € | 10 | 12 Arbeitstage | Schwarz | 17 | 13 | Verzinkt | 0.17 | -25|80 | 45 | Stahl | 13 | IP68 | |||
163.38 € | 10 | 12 Arbeitstage | Schwarz | 21 | 17 | Verzinkt | 0.22 | -25|80 | 55 | Stahl | 17 | IP68 | |||
234.31 € | 10 | 12 Arbeitstage | Schwarz | 27 | 22 | Verzinkt | 0.34 | -25|80 | 60 | Stahl | 22 | IP68 | |||
358.50 € | 10 | 12 Arbeitstage | Schwarz | 36 | 29 | Verzinkt | 0.62 | -25|80 | 90 | Stahl | 29 | IP68 | |||
478.87 € | 10 | 12 Arbeitstage | Schwarz | 45 | 38 | Verzinkt | 0.82 | -25|80 | 120 | Stahl | 38 | IP68 |
Loading...
Druckfestigkeit(N) | - | Flamme beschleunigt sich | falsch | Abdichtung | ohne Dichtung |
---|---|---|---|---|---|
Angehängte Tragfähigkeit(N) | 450 | Elektrische Eigenschaften | nicht geklärt | Geeignet für EX-Anwendungen | falsch |
Zugelassen nach BWB | falsch | Zugelassen nach VDE-EMV/emc | falsch | Zugelassen nach FI | falsch |
Mit Genehmigung nach UL | falsch | Zugelassen nach CSA | falsch | Zugfestigkeit(N) | - |
Ummantelungswerkstoff 1. Beschichtung | Sonstige | Ummantelungswerkstoff 2. Beschichtung (außen) | Sonstige | Nenngröße in Zoll | Sonstige |
Biegeverhalten | Sonstige | Zugelassen Nach DIN EN 61386-23 | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Außendurchmesser(mm)
Innendurchmesser(mm)
Oberflächenschutz
Gewicht(kg/m)
Arbeitstemperatur(°C)
Biegeradius, statisch(mm)
Werkstoff
Nenndurchmesser(mm)
Schutzart (IP)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften