Dreiphasiger elektronischer Leistungsschalter, Power Compact

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PC-0324-100-0
PC-0324-100-2
PC-0324-200-0
PC-0324-200-2
PC-0324-400-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hersteller Teilenummer Maximaler Ausgangsstrom
(A)
Leistung
(W)
Größe (Breite)
(mm)
Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)

191.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PC-0324-100-01024055PC-0324-100-01020

224.08 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PC-0324-100-21024055PC-0324-100-21020

256.88 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PC-0324-200-02048080PC-0324-200-01510

278.76 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage PC-0324-200-22048080PC-0324-200-21510

377.13 €

1 Verfügbar 21 Arbeitstage PC-0324-400-040960126PC-0324-400-02710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) 500 Maximale Temperatur(°C) +70 Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) 400
Temperatur(°C) -25 Anzahl der Ausgänge(x) 1 Ausgangsspannung (maximal)(V DC) 28.5|24
Ausgangsspannung (min.)(V DC) 23 Größe (Höhe)(mm) 127 Produktart RCCB

Technischer Support