Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Codierung | Farbe | Anschluss A (Sensoren / Aktoren) | Verbindung (Elemente) | Anschluss B (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp | Steckverbinder (maximal) (mm²) | Kontaktmaterial | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Anzahl der Pins (RJ) | Dichtungsmodell | Sensor/ Stellantrieb | Modell (Herstellermodell) | Kontaktfläche | Querschnitt (maximal) (mm²) | Querschnitt (mm²) | Nennstrom (mA) | Gewindeart (Verkabelung und Installation) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | A | Schwarz | - | - | - | Sockel. Gerade | - | - | IP67 | T4110002021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | - | - | T 4110002021-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | |
10.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Schwarz | - | - | - | Sockel. Gerade | - | - | IP67 | T4110002041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | - | T 4110002041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
11.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Silber | - | - | - | Sockel. Gerade | - | - | IP67 | T4110011031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | - | Geschirmt | T 4110011031-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
18.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Silber | - | - | - | Sockel. Gerade | - | - | IP67 | T4110011051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | - | Geschirmt | T 4110011051-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
11.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Silber | - | - | - | Sockel. Gerade | - | - | IP67 | T4110012021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | - | Geschirmt | T 4110012021-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | B | Schwarz | - | - | - | Sockel. Gerade | - | - | IP67 | T4110401041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | - | T 4110401041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
11.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | B | - | M12- Sockel. Gerade | Verlötung | Anpassbar | Sockel. Gerade | 0.25 | CuSn | IP67 | T4110401051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | Anschrauben | Geschirmt | T4110401051-000 | Vergoldet | - | - | - | - | ||
12.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | B | Silber | - | - | - | Sockel. Gerade | - | - | IP67 | T4110411041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | Geschirmt | T 4110411041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
16.73 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | D | Silber | - | - | - | Sockel. Gerade | - | - | IP67 | T4110511041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | Geschirmt | T 4110511041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | |
7.95 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Schwarz | - | - | - | Stecker. Gerade | - | - | IP67 | T4111002021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | - | - | T 4111002021-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Schwarz | - | - | - | Stecker. Gerade | - | - | IP67 | T4111002031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | - | - | T 4111002031-000 | Messing | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
7.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | A | Schwarz | - | - | - | Stecker. Gerade | - | - | IP67 | T4111002041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | - | T 4111002041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | |
15.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | A | Silber | - | - | - | Stecker. Gerade | - | - | IP67 | T4111011041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | Geschirmt | T 4111011041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | |
17.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Silber | - | - | - | Stecker. Gerade | - | - | IP67 | T4111011051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | - | Geschirmt | T 4111011051-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
8.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | B | Schwarz | - | - | - | Stecker. Gerade | - | - | IP67 | T4111402041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | - | T 4111402041-000 | Messing | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
13.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | D | Silber | - | - | - | Stecker. Gerade | - | - | IP67 | T4111511041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | Geschirmt | T 4111511041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
13.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | D | Silber | - | - | - | Stecker. Gerade | - | - | IP67 | T4111511051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | - | Geschirmt | T 4111511051-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
16.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | D | Silber | - | - | - | Stecker. Gerade | - | - | IP67 | T4111512051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | - | Geschirmt | T 4111512051-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | M12- Sockel. rechter Winkel | Verlötung | Anpassbar | Sockel. rechter Winkel | 0.75 | CuZn (Messing) | IP67 | T4112001041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Anschrauben | - | T4112001041-000 | - | - | - | - | - | ||
6.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Schwarz | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4112002021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | - | - | T 4112002021-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Schwarz | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4112002031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | - | - | T 4112002031-000 | Messing | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Schwarz | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4112002041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | - | T 4112002041-000 | Messing | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
16.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Silber | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4112011041-000 | +85 | -40 | - | 250 | 4 | - | Geschirmt | T 4112011041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | 4 | PG7 | ||
12.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | A | Silber | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4112012021-000 | +85 | -40 | - | 250 | 2 | - | Geschirmt | T 4112012021-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | 4 | PG9 | |
12.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Silber | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4112012031-000 | +85 | -40 | - | 250 | 3 | - | Geschirmt | T 4112012031-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | 4 | PG9 | ||
9.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | B | Schwarz | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4112402041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | - | T 4112402041-000 | Messing | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
13.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | B | Silber | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4112411041-000 | +85 | -40 | - | 250 | 4 | - | Geschirmt | T 4112411041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | 4 | PG7 | ||
14.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | B | Silber | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4112411051-000 | +85 | -40 | - | 60 | 5 | - | Geschirmt | T 4112411051-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | 4 | PG7 | ||
8.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | D | Schwarz | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4112502041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | - | T 4112502041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
15.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | D | Silber | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4112511051-000 | +85 | -40 | - | 60 | 5 | - | Geschirmt | T 4112511051-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | 4 | PG7 | ||
12.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | Silber | - | - | - | Sockel. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4112512051-000 | - | - | - | - | - | - | Geschirmt | T 4112512051-000 | - | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
10.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | A | Schwarz | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4113001031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | - | - | T 4113001031-000 | Messing | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | |
12.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | M12 Stecker. rechter Winkel | Verlötung | Anpassbar | Stecker. rechter Winkel | 0.75 | CuZn (Messing) | IP67 | T4113001051-000 | +85 | -40 | 4 | 125 | 5 | Anschrauben | - | T4113001051-000 | - | - | - | - | - | ||
6.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | A | Schwarz | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4113002021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | - | - | T 4113002021-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | |
10.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Schwarz | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4113002041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | - | T 4113002041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
12.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Silber | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4113011031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | - | Geschirmt | T 4113011031-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
20.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | A | Silber | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4113011041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | Geschirmt | T 4113011041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | |
11.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Silber | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4113012021-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 2 | - | Geschirmt | T 4113012021-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
9.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | A | Silber | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4113012031-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 3 | - | Geschirmt | T 4113012031-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG9 | ||
12.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | B | Silber | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4113411041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | Geschirmt | T 4113411041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
14.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | B | Silber | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4113411051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | - | Geschirmt | T 4113411051-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
16.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | D | Silber | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4113511041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | - | Geschirmt | T 4113511041-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
14.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | D | Silber | - | - | - | Stecker. rechter Winkel | - | - | IP67 | T4113511051-000 | +85 | -40 | 4 | 60 | 5 | - | Geschirmt | T 4113511051-000 | Messing vernickelt | 0.82 | 0.20 | - | PG7 | ||
8.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | M12 Stecker. eingebaut | Verlötung | Anpassbar | Stecker. montieren | 0.25 | CuZn (Messing) | IP68 | T4130412051-000 | +85 | -40 | 4 | 125 | 5 | Anschrauben | Geschirmt | T4130412051-000 | - | - | - | - | - | |
9.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | D | Silber | Anpassbar | Verlötung | Anpassbar | Sockel. eingebaut | 0.25 | CuSn (Bronze) | IP67 | T4131512041-000 | +85 | -40 | 4 | 250 | 4 | Anschrauben | Geschirmt | T4131512041-000 | - | - | - | - | - | ||
11.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | M12 Stecker. eingebaut | Verlötung | Anpassbar | Stecker. montieren | 1.5 | CuZn (Messing) | IP68 | T4140412051-000 | +85 | -40 | 4 | 125 | 5 | Anschrauben | Geschirmt | T4140412051-000 | - | - | - | - | - | ||
8.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | A | - | Anpassbar | Verlötung | Anpassbar | Sockel. eingebaut | 0.25 | CuZn (Bronze) | IP67 | T4141012051-000 | +85 | -40 | 4 | 125 | 5 | Anschrauben | Geschirmt | T4141012051-000 | Vergoldet | - | - | - | - |
Loading...
Steckverbinder Standard | Sensoranschluss | Produktart | Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder | RoHS-konform | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart Anschluss | M12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Codierung
Farbe
Anschluss A (Sensoren / Aktoren)
Verbindung (Elemente)
Anschluss B (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Steckverbinder (maximal)(mm²)
Kontaktmaterial
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anzahl der Pins (RJ)
Dichtungsmodell
Sensor/ Stellantrieb
Modell (Herstellermodell)
Kontaktfläche
Querschnitt (maximal)(mm²)
Querschnitt(mm²)
Nennstrom(mA)
Gewindeart (Verkabelung und Installation)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften