Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelfarbe | Kabeldurchmesser (mm) | Kabellänge (m) | Codierung | Anschluss A (Sensoren / Aktoren) | Steckertyp | Querschnitt (Sensor/ Stellantrieb Verkabelung) (mm²) | Jacke | Hersteller Teilenummer | Maximale Temperatur (°C) | Temperatur (°C) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V DC) | Anzahl der Pins (RJ) | Sensor/ Stellantrieb | Gewindeart Anschluss | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | 4.5 | 1.50 | - | M8- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | 0.326 | PVC | 1-2273001-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 3 | - | M8 | 1-2273001-1 | ||
26.32 € | 1 | Verfügbar | 61 Arbeitstage | Schwarz | 5 | 1.50 | - | M8 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | 0.326 | PVC | 1-2273004-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 3 | Geschirmt | M8 | 1-2273004-1 | |
33.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 5.3 | 1.50 | - | M8- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | 0.326 | PVC | 1-2273007-1 | +80 | -40 | 4 | 30|30 | 4 | Geschirmt | M8 | 1-2273007-1 | |
15.28 € | 1 | Verfügbar | 61 Arbeitstage | Schwarz | 4.5 | 5 | - | M8- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 0.326 | PVC | 1-2273009-3 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 3 | - | M8 | 1-2273009-3 | |
21.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 5.20 | 1.50 | D | M12- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | 0.326 | PVC | 1-2273034-1 | +80 | -30 | 4 | 125|125 | 5 | - | M12 | 1-2273034-1 | |
28.32 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | 5.9 | 1.50 | A | M12 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | 0.326 | PVC | 1-2273044-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Geschirmt | M12 | 1-2273044-1 | ||
35.95 € | 1 | Verfügbar | 61 Arbeitstage | Grau | 5.9 | 5 | A | M12 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | 0.326 | PVC | 1-2273044-3 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Geschirmt | M12 | 1-2273044-3 | |
19.25 € | 1 | Verfügbar | 61 Arbeitstage | Schwarz | 5 | 5 | A | M12- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 0.326 | PVC | 1-2273083-3 | +80 | -40 | 4 | 250|250 | 4 | - | M12 | 1-2273083-3 | |
15.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 5.20 | 1.50 | A | M12 Stecker. rechter Winkel | Stecker. rechter Winkel | 0.326 | PVC | 1-2273088-1 | +80 | -30 | 4 | 125|125 | 5 | Geschirmt | M12 | 1-2273088-1 | |
27.08 € | 1 | 61 Arbeitstage | Grau | 5.9 | 1.50 | A | M12 Stecker. rechter Winkel | Stecker. rechter Winkel | 0.326 | PVC | 1-2273098-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Geschirmt | M12 | 1-2273098-1 | ||
39.41 € | 1 | Verfügbar | 61 Arbeitstage | Grau | 5.9 | 5 | A | M12 Stecker. rechter Winkel | Stecker. rechter Winkel | 0.326 | PVC | 1-2273098-3 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Geschirmt | M12 | 1-2273098-3 | |
35.61 € | 1 | 61 Arbeitstage | Grau | 5.9 | 1.50 | A | M12 Stecker. rechter Winkel | Stecker. rechter Winkel | 0.326 | PVC | 1-2273100-1 | +80 | -30 | 4 | 60|60 | 5 | Geschirmt | M12 | 1-2273100-1 | ||
42.33 € | 1 | Verfügbar | 61 Arbeitstage | Grau | 5.9 | 5 | A | M12 Stecker. rechter Winkel | Stecker. rechter Winkel | 0.326 | PVC | 1-2273100-3 | +80 | -30 | 4 | 60|60 | 5 | Geschirmt | M12 | 1-2273100-3 | |
21.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | Schwarz | 4.40 | 1.50 | - | M8- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | 0.326 | PUR | 2273003-1 | +80 | -40 | 4 | 30|30 | 4 | - | M8 | 2273003-1 | ||
17.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schwarz | 4.1 | 1.50 | - | M8- Sockel. rechter Winkel | Sockel. rechter Winkel | 0.326 | PUR | 2273012-1 | - | - | 4 | 24 | 4 | + LED | M8 | 2273012-1 | |
26.13 € | 1 | 61 Arbeitstage | Grau | 5.9 | 1.50 | A | M12 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | 0.326 | PUR | 2273044-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Geschirmt | M12 | 2273044-1 | ||
25.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Grau | 5.9 | 1.50 | A | M12- Sockel. Gerade | Sockel. Gerade | 0.326 | PUR | 2273045-1 | +80 | -40 | 4 | 60|60 | 4 | Geschirmt | M12 | 2273045-1 | |
60.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | Grau | 7 | 1.50 | A | M12 Stecker. Gerade | Stecker. Gerade | 0.205 | PUR | 2273048-1 | +80 | -40 | 2 | 30|30 | 8 | Geschirmt | M12 | 2273048-1 | ||
46.75 € | 1 | Verfügbar | 61 Arbeitstage | Grau | 5.9 | 5 | A | M12 Stecker. rechter Winkel | Stecker. rechter Winkel | 0.326 | PUR | 2273100-3 | +80 | -50 | 4 | 60|60 | 5 | Geschirmt | M12 | 2273 100-3 | |
75.25 € | 1 | Verfügbar | 61 Arbeitstage | Grau | 7 | 5 | A | M12 Stecker. rechter Winkel | Stecker. rechter Winkel | 0.205 | PUR | 2273102-3 | +80 | -40 | 2 | 30|30 | 8 | Geschirmt | M12 | 2273102-3 |
Loading...
Farbe | Blau | Anschluss B (Sensoren / Aktoren) | Kabel. offenes Ende | Steckverbinder Standard | Sensoranschluss |
---|---|---|---|---|---|
Industrieprodukte | nein | Produktart | Sensor/ Stellantrieb - Steckverbinder (pre-fab) | RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelfarbe
Kabeldurchmesser(mm)
Kabellänge(m)
Codierung
Anschluss A (Sensoren / Aktoren)
Steckertyp
Querschnitt (Sensor/ Stellantrieb Verkabelung)(mm²)
Jacke
Hersteller Teilenummer
Maximale Temperatur(°C)
Temperatur(°C)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V DC)
Anzahl der Pins (RJ)
Sensor/ Stellantrieb
Gewindeart Anschluss
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften