Teilenummer
|
---|
6EP3321-7SB00-0AX0 |
6EP3323-7SB00-0AX0 |
6EP3324-7SB00-3AX0 |
6EP3331-7SB00-0AX0 |
6EP3332-7SB00-0AX0 |
6EP3333-7LB00-0AX0 |
6EP3333-7SB00-0AX0 |
6EP3334-7SB00-3AX0 |
6EP3336-7SB00-3AX0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsspannungsbereich (V DC) | Hersteller Teilenummer | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Art der Eingangsspannung (maximal) | Maximaler Ausgangsstrom | Minimale Art der Eingangsspannung | Ausgangsspannung (maximal) (V) | Ausgangsspannung (min.) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18.5 - 32.2 | 6EP3321-7SB00-0AX0 | - | 24 | 200 | 25 | - | 6EP3321-7SB00-0AX0 | 260.0 | 275|264 | 2 | 110|85 | 12|12 | 12 | |
212.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18.5 - 32.2 | 6EP3323-7SB00-0AX0 | - | 84 | 135 | 35 | 125 | 6EP3323-7SB00-0AX0 | 700 | 275|264 | 7 | 99|85 | 12|12 | 12 | |
295.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18.5 - 32.2 | 6EP3324-7SB00-3AX0 | 12 | 144 | 135 | 45 | 125 | 6EP3324-7SB00-3AX0 | 900.0 | 275|264 | - | 85 | 12|12 | 12 | |
77.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18.5 - 32.2 | 6EP3331-7SB00-0AX0 | 1.3 | 31.2 | 100 | 25 | 88 | 6EP3331-7SB00-0AX0 | 200.0 | 275|264 | - | 110|85 | 24|24 | 24 | |
102.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18.5 - 32.2 | 6EP3332-7SB00-0AX0 | 2.5 | 60 | 100 | 40 | 88 | 6EP3332-7SB00-0AX0 | 260.0 | 275|264 | - | 110|85 | 24|24 | 24 | |
182.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6EP3333-7LB00-0AX0 | 3.7 | 89 | 135 | 35 | 125 | 6EP3333-7LB00-0AX0 | 700 | 275|264 | - | 99|85 | 24|24 | 24 | |
163.91 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 6EP3333-7SB00-0AX0 | 5 | 120 | 135 | 35 | 125 | 6EP3333-7SB00-0AX0 | 700 | 275|240 | - | 99|85 | 24|24 | 24 | |
248.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18.5 - 32.2 | 6EP3334-7SB00-3AX0 | 10 | 240 | 195 | 45 | 125 | 6EP3334-7SB00-3AX0 | 900.0 | 275|264 | - | 85 | 24|24 | 24 | |
338.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 18.5 - 32.2 | 6EP3336-7SB00-3AX0 | 20 | 480 | 135 | 70 | 155 | 6EP3336-7SB00-3AX0 | 1500.0 | 275|264 | - | 85 | 24|24 | 24 |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | 85 | Temperatur(°C) | -40 | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Phasen | 1 | Einsatztemperatur (maximal) (num)(°C) | 70 | Einsatztemperatur (min.) (Num)(°C) | -25 |
Produktart | Netzteil |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsspannungsbereich(V DC)
Hersteller Teilenummer
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Art der Eingangsspannung (maximal)
Maximaler Ausgangsstrom
Minimale Art der Eingangsspannung
Ausgangsspannung (maximal)(V)
Ausgangsspannung (min.)(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften