Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Designmodell | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Eingangsspannung (V) | Isolation | Befestigungsart | Anzahl der Eingänge (x) | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsstrom (Details) (A) | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung (min.) (V AC) | Leistung (VA) | Primärspannung (V) | Größe (Breite) (m) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schutzklasse | Sekundärstrom (A) | Standards | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | Klemmenform | Eingekapselt. in isoliertes Gehäuse gegossen | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | L-Stück | DIN-Schiene| Form des Loches in Anschluss | 1 | 1 | 1.6 | - | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | Max 384 | 384 | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | - | - | II | 0.8/1.6 | Gemäß IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570 Teil 2-13 | AIM 1.6/0.8 | 2100.0 | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | Klemmenform | Eingekapselt. in isoliertes Gehäuse gegossen | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | A | L-Stück | DIN-Schiene| Form des Loches im Terminal Anschluss | 1 | 1 | 3.2 | 1.6/3.2 | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | Max 768 | 768 | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | - | - | II | 1.6/3.2 | Gemäß IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570 Teil 2-13 | AIM 3.2/1.6 | 3600.0 | |
153.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | Klemmenform | Eingekapselt. in isoliertes Gehäuse gegossen | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | L-Stück | DIN-Schiene| Form des Loches in Anschluss | 1 | 1 | 5 | - | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | Max 1200 | 1200 | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | - | - | II | 2.5/5 | Gemäß IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570 Teil 2-13 | AIM 5.0/2.5 | 5000.0 | |
348.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Klemmenform | Klemmenform | Eingekapselt | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | B | L-Stück | DIN-Schiene| Befestigung von Stempeln im Gehäuse | 1 | 1 | 10 | 5/10 | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | Max 2400 | 2400 | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | - | - | II | 5/10 | Gemäß IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570 Teil 2-13 | AIM 10/5 | 12100.0 | |
453.65 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | Klemmenform | Klemmenform | - | 115|220|230|240 | 1 x 115 V. 220 V. 230 V. 240 V | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | L-Stück | DIN-Schiene | 1 | 1 | 16 | - | 1 x 115 V AC. 220 V AC. 230 V AC. 240 V AC | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | 115|220|230|240 | 3840 | 115 V / 220 V / 230 V / 240 | - | - | - | - | I | - | Gemäß IED 61558-2-13. DIN EN 61558-2-13. VDE 0570 Teil 2-13 | AIM 16/8 | 16500.0 | |
333.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 200|208 | 3 x 200 V. 208 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | - | - | 175 | 125 | 220 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 2-20/21-4 | 10500.0 | |
326.84 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 200|230 | 3 x 200 V. 230 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | - | - | 175 | 125 | 220 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 2-22/23-4 | 10500.0 | |
311.55 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 240|346 | 3 x 240 V. 346 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | - | - | 175 | 115 | 220 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 2-24/35-4 | 9800.0 | |
191.29 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 440|460 | 3 x 440 V. 460 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | - | 95 | 155 | - | 155 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 2-44/46-4 | 4100.0 | |
229.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 480|500 | 3 x 480 V. 500 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | - | - | 155 | 110 | 155 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 2-48/50-4 | 6100.0 | |
278.76 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 575|600 | 3 x 575 V. 600 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | - | - | 175 | 105 | 220 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 2-58/60-4 | 7500.0 | |
311.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 690 | 3 x 690 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2000 | - | - | 175 | 115 | 220 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 2-69-4 | 10000.0 | |
458.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 200|208 | 3 x 200 V. 208 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | - | - | 220 | 150 | 267 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 3.5-20/21-4 | 20000.0 | |
479.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 220|230 | 3 x 220 V. 230 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | - | - | 220 | 150 | 267 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 3.5-22/23-4 | 20700.0 | |
403.37 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 240|346 | 3 x 240 V. 346 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | - | - | 215 | 125 | 267 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 3.5-24/35-4 | 14500.0 | |
300.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 480|500 | 3 x 480 V. 500 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | - | - | 175 | 115 | 220 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 3.5-48/50-4 | 8700.0 | |
392.44 € | 1 | Verfügbar | 34 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 575|600 | 3 x 575 V. 600 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | - | - | 215 | 125 | 267 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 3.5-58/60-4 | 14200.0 | |
436.17 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 690 | 3 x 690 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 3500 | - | - | 215 | 125 | 267 | I | - | - | AT3 3.5-69-4 | 15000.0 | |
1,004.60 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 200|208 | 3 x 200 V. 208 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | - | - | 280 | 192 | 350 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 10-20/21-4 | 47600.0 | |
862.49 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 200|230 | 3 x 200 V. 230 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | - | - | 280 | 192 | 350 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 10-22/23-4 | 42400.0 | |
251.40 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 380|415 | 3 x 380 V. 415 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | - | - | 175 | 105 | 220 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 10-38/42-4 | 7000.0 | |
409.93 € | 1 | Verfügbar | 27 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 400|460 | 3 x 400 V. 460 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | - | - | 215 | 125 | 267 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 10-44/46-4 | 14400.0 | |
497.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 480|500 | 3 x 480 V. 500 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | - | - | 220 | 150 | 267 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 10-48/50-4 | 20800.0 | |
694.15 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 575|600 | 3 x 575 V. 600 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | - | - | 250 | 165 | 315 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 10-58/60-4 | 32099.998 | |
879.97 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 690 | 3 x 690 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 10000 | - | - | 280 | 162 | 350 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 10-69-4 | 38000.0 | |
315.92 € | 1 | Verfügbar | 34 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 380|415 | 3 x 380 V. 415 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 15000 | - | - | 175 | 125 | 220 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 15-38/42-4 | 10000.0 | |
486.44 € | 1 | Verfügbar | 26 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 440|460 | 3 x 440 V. 460 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 15000 | - | - | 215 | 150 | 267 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 15-44/46-4 | 20100.0 | |
632.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 480|500 | 3 x 480 V. 500 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 15000 | - | - | 250 | 165 | 315 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 15-48/50-4 | 29400.0 | |
479.89 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | Offen | 380|415 | 3 x 380 V. 415 V | - | - | L-Stück | 3 | 3 | - | - | 3 x 400 V AC | - | 400 | 25000 | - | - | 220 | 145 | 267 | I | - | Gemäß VDE 0570 Teil 2-13. DIN EN 61558-2-13. EN 61558-2-13. IEC 61558-2-13. UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | AT3 25-38/42-4 | 15000.0 |
Loading...
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +40 | Frequenz(Hz) | 50 - 60 | Produktart | Spartransformator |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Verbindungen
Designmodell
Spannung(V)
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Eingangsspannung(V)
Isolation
Befestigungsart
Anzahl der Eingänge(x)
Anzahl der Ausgänge(x)
Ausgangsstrom(A)
Ausgangsstrom (Details)(A)
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung (min.)(V AC)
Leistung(VA)
Primärspannung(V)
Größe (Breite)(m)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schutzklasse
Sekundärstrom(A)
Standards
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften