Teilenummer
|
---|
ETTK 2500 |
ETTK 630 |
FST 160/24 |
FST 250/23 |
FST 250/24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Kalibriert auf | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder / Ausgangsmodell B. | Steckverbinder/ Eingangsmodell A. | Frequenz (Hz) | Spannung (V) | Eingänge | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Art der Eingangsspannung (LOV) (V AC) | Eingangsspannungsbereich (V AC) | Isolation | Befestigungsart | Anzahl der Eingänge (x) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (V AC) | Ausgangsspannung (min.) (V AC) | Ausgangsspannung (maximal) (V AC) | Leistung (VA) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Schutzklasse | RoHS-konform | Standards | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,158.96 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | Sockel PG | CEE 7/17 Stecker | - | - | Netzkabel mit Kontur | - | 230 | 230 | - | - | - | 10.87 | - | 230 | 230 | 230 | 2500|2500 | 225 | 340 | 170 | - | Isolationstransfomer (feste Spannung) | - | - | - | ETTK 2500 | 39000.0 | |
989.29 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | - | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | - | Sockel PG | CEE 7/17 Stecker | - | - | Netzkabel mit Kontur | - | 230 | 230 | - | - | - | 2.74 | - | 230 | 230 | 230 | 630|630 | 230 | 300 | 120 | - | Isolationstransfomer (feste Spannung) | - | - | - | ETTK 630 | 16400.0 | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | - | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | - | 50 - 60 | 230|400 | - | 1 x 230 V. 400 V | - | - | B | L-Stück | DIN-Schiene | 1 | 6.67 | 1 x 24 V AC | - | 24 | - | 160 | 102 | - | 96 | 102 | Isolationstransformator | I | Ja | EN 61558 Teil 1 mit 2-2 bis Teil 2-4 · ENEC10 (VDE) | FST 160/24 | 2900.0 | |
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | - | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | - | 50 - 60 | 230|400 | - | 1 x 230 V. 400 V | - | - | B | L-Stück | DIN-Schiene | 1 | 1.09 | 1 x 230 V AC | - | 230 | - | 250 | 112 | - | 105 | 106 | Isolationstransformator | I | Ja | EN 61558 Teil 1 mit 2-2 bis Teil 2-4 · ENEC10 (VDE) | FST 250/23 | 4300.0 | |
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | - | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | - | 50 - 60 | 230|400 | - | 1 x 230 V. 400 V | - | - | B | L-Stück | DIN-Schiene | 1 | 10.41 | 1 x 24 V AC | - | 24 | - | 250 | 112 | - | 105 | 106 | Isolationstransformator | I | Ja | EN 61558 Teil 1 mit 2-2 bis Teil 2-4 · ENEC10 (VDE) | FST 250/24 | 4300.0 |
Loading...
Anzahl der Ausgänge(x) | 1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Kalibriert auf
Verbindung (Elemente)
Steckverbinder / Ausgangsmodell B.
Steckverbinder/ Eingangsmodell A.
Frequenz(Hz)
Spannung(V)
Eingänge
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Art der Eingangsspannung (LOV)(V AC)
Eingangsspannungsbereich(V AC)
Isolation
Befestigungsart
Anzahl der Eingänge(x)
Ausgangsstrom(A)
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung(V AC)
Ausgangsspannung (min.)(V AC)
Ausgangsspannung (maximal)(V AC)
Leistung(VA)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Schutzklasse
RoHS-konform
Standards
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften