Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Kühlmethode | Designmodell | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Isolation | Befestigungsart | Anzahl der Eingänge (x) | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsstrom (mA) | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung (min.) (V AC) | Leistung (VA) | Primärspannung (V) | Größe (Breite) (m) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Produktart | Schutzklasse | Sekundärstrom (A) | Sekundärstrom (mA) | Standards | Prüfzeichen | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 62|62 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 625 | 2 x 6 V AC | - | 6 | 7.5|7.50 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 625 | - | - | EL 7.5/6 | EL 7.5/6 | 260.0 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 62|62 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 312 | 2 x 12 V AC | - | 12 | 7.5|7.50 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 312 | - | - | EL 7.5/12 | EL 7.5/12 | 260.0 | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 1.08 | - | 2 x 6 V AC | - | 6 | 13|13 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 1.08 | - | - | - | EL 13/6 | EL 13/6 | 360.0 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 722 | 2 x 9 V AC | - | 9 | 13|13 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 722 | - | - | EL 13/9 | EL 13/9 | 360.0 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 541 | 2 x 12 V AC | - | 12 | 13|13 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 541 | - | - | EL 13/12 | EL 13/12 | 360.0 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 433 | 2 x 15 V AC | - | 15 | 13|13 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 433 | - | - | EL 13/15 | EL 13/15 | 360.0 | |
22.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 67|67 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 361 | 2 x 18 V AC | - | 18 | 13|13 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 361 | - | - | EL 13/18 | EL 13/18 | 360.0 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 72|72 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 1.5 | - | 2 x 6 V AC | - | 6 | 18|18 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 1.5 | - | - | - | EL 18/6 | EL 18/6 | 500.0 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 72|72 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 1 | - | 2 x 9 V AC | - | 9 | 18|18 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 1 | - | - | - | EL 18/9 | EL 18/9 | 500.0 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 72|72 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 750 | 2 x 12 V AC | - | 12 | 18|18 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 750 | - | - | EL 18/12 | EL 18/12 | 500.0 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 72|72 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 600 | 2 x 15 V AC | - | 15 | 18|18 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 600 | - | - | EL 18/15 | EL 18/15 | 500.0 | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 77|77 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 2.33 | - | 2 x 6 V AC | - | 6 | 28|28 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 2 33 | - | - | - | EL 28/6 | EL 28/6 | 680.0 | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 77|77 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 1.56 | - | 2 x 9 V AC | - | 9 | 28|28 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 1.56 | - | - | - | EL 28/9 | EL 28/9 | 680.0 | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 77|77 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 1.17 | - | 2 x 12 V AC | - | 12 | 28|28 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 1.17 | - | - | - | EL 28/12 | EL 28/12 | 680.0 | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 77|77 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 933 | 2 x 15 V AC | - | 15 | 28|28 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 933 | - | - | EL 28/15 | EL 28/15 | 680.0 | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 77|77 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M3- Schraube| Fachboden | 1 | 2 | - | 777 | 2 x 18 V AC | - | 18 | 28|28 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | - | 777 | - | - | EL 28/18 | EL 28/18 | 680.0 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 4.17 | - | 2 x 6 V AC | - | 6 | 50|50 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 4.17 | - | - | - | EL 50/6 | EL 50/6 | 970.0 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 2.78 | - | 2 x 9 V AC | - | 9 | 50|50 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 2.78 | - | - | - | EL 50/9 | EL 50/9 | 970.0 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 2.08 | - | 2 x 12 V AC | - | 12 | 50|50 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 2.08 | - | - | - | EL 50/12 | EL 50/12 | 970.0 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 1.67 | - | 2 x 15 V AC | - | 15 | 50|50 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 1.67 | - | - | - | EL 50/15 | EL 50/15 | 970.0 | |
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 1.39 | - | 2 x 18 V AC | - | 18 | 50|50 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 1.39 | - | - | - | EL 50/18 | EL 50/18 | 970.0 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 5.56 | - | 2 x 9 V AC | - | 9 | 100|100 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 5.56 | - | - | - | EL 100/9 | EL 100/9 | 1960.0 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 3.33 | - | 2 x 15 V AC | - | 15 | 100|100 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 3.33 | - | - | - | EL 100/15 | EL 100/15 | 1960.0 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 2.78 | - | 2 x 18 V AC | - | 18 | 100|100 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 2.78 | - | - | - | EL 100/18 | EL 100/18 | 1960.0 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Anschluss für freie Verdrahtung | - | Offen | 88|88 | 230 | 1 x 230 V | E | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 2 | 2.08 | - | 2 x 24 V AC | - | 24 | 100|100 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | II | 2.08 | - | - | - | EL 100/24 | EL 100/24 | 1960.0 | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 81|81 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | - | 87 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 20|20 | 400 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | - | 87 | - | - | ST 20/4/23 | ST 20/4/23 | 900.0 | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 1.66 | - | 1 x 12 V AC | - | 12 | 20|20 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 1.66 | - | - | - | ST 20/23/12 | ST 20/23/12 | 900.0 | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | - | 87 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 20|20 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | - | 87 | - | - | ST 20/23/23 | ST 20/23/23 | 900.0 | |
43.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 81|81 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | - | 833 | 1 x 24 V AC | - | 24 | 20|20 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | - | 833 | - | - | ST 20/23/24 | ST 20/23/24 | 900.0 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 84|84 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | - | 274 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 63|63 | 400 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | - | 274 | - | - | ST 63/4/23 | ST 63/4/23 | 1300.0 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 84|84 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 2.62 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 63|63 | 400 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 2.62 | - | - | - | ST 63/4/24 | ST 63/4/24 | 1300.0 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 84|84 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 1.5 | - | 1 x 42 V AC | - | 42 | 63|63 | 400 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 1.5 | - | - | - | ST 63/4/42 | ST 63/4/42 | 1300.0 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 84|84 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 5.25 | - | 1 x 12 V AC | - | 12 | 63|63 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 5.25 | - | - | - | ST 63/23/12 | ST 63/23/12 | 1300.0 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 84|84 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 0.27 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 63|63 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | - | 274 | - | - | ST 63/23/23 | ST 63/23/23 | 1300.0 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 84|84 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 2.62 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 63|63 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 2.62 | - | - | - | ST 63/23/24 | ST 63/23/24 | 1300.0 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 84|84 | 440 | 1 x 440 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | - | 274 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 63|63 | 440 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | - | 274 | - | - | ST 63/44/23 | ST 63/44/23 | 1300.0 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 17 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | Offen | 96 | 690 | 1 x 690 V | B | L-Stück | Fachboden | 1 | 1 | - | 274 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 63 | - | - | 89 | 60 | 78 | Steuertransformator | I | - | - | VDE 0570 Teil 2-4. DIN EN 61558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 61558-2-4 | - | - | ST 63/69/23 | 1100.0 | |
229.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | Offen | 96 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | Fachboden | 1 | 1 | 4.35 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 1000 | - | - | 148 | 154 | 150 | Steuertransformator | I | - | - | ENEC10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | - | - | ST 1000/4/23 | 13100.0 | |
229.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 94|94 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M6 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 4.34 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 1000|1000 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 4.34 | - | - | - | ST 1000/23/23 | ST 1000/23/23 | 13500.0 | |
229.55 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | Offen | 96 | 690 | 1 x 690 V | B | L-Stück | Fachboden | 1 | 1 | 4.35 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 1000 | - | - | 148 | 154 | 150 | Steuertransformator | I | - | - | VDE 0570 Teil 2-4. DIN EN 61558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 61558-2-4 | - | - | ST 1000/69/23 | 13100.0 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 86|86 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | - | 435 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 100|100 | 400 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | - | 435 | - | - | ST 100/4/23 | ST 100/4/23 | 2200.0 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 86|86 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 4.16 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 100|100 | 400 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 4.16 | - | - | - | ST 100/4/24 | ST 100/4/24 | 2200.0 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 86|86 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 8.33 | - | 1 x 12 V AC | - | 12 | 100|100 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 8.33 | - | - | - | ST 100/23/12 | ST 100/23/12 | 2200.0 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 86|86 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | - | 435 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 100|100 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | - | 435 | - | - | ST 100/23/23 | ST 100/23/23 | 2200.0 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 86|86 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 4.16 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 100|100 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 4.16 | - | - | - | ST 100/23/24 | ST 100/23/24 | 2200.0 | |
58.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 86|86 | 690 | 1 x 690 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M4 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | - | 435 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 100|100 | 690 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | - | 435 | - | - | ST 100/69/23 | ST 100/69/23 | 2200.0 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | Offen | 96 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | Fachboden | 1 | 1 | - | 570 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 130 | - | - | 105 | 78 | 96 | Steuertransformator | I | - | - | ENEC10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | - | - | ST 130/4/23 | 2300.0 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 86|86 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M5 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 5.41 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 130|130 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 5.41 | - | - | - | ST 130/23/24 | ST 130/23/24 | 2400.0 | |
67.20 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | Offen | 96 | 690 | 1 x 690 V | B | L-Stück | Fachboden | 1 | 1 | - | 570 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 130 | - | - | 105 | 78 | 96 | Steuertransformator | I | - | - | VDE 0570 Teil 2-4. DIN EN 61558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 61558-2-4 | - | - | ST 130/69/23 | 2300.0 | |
348.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | Offen | 96 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 130 | L-Stück | Fachboden | 1 | 1 | 6.96 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 1600 | - | - | 182 | 146 | 192 | Steuertransformator | I | - | - | ENEC10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | - | - | ST 1600/4/23 | 16800.0 | |
348.72 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | Offen | 96 | 690 | 1 x 690 V | B | L-Stück | Fachboden | 1 | 1 | 6.96 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 1600 | - | - | 182 | 146 | 192 | Steuertransformator | I | - | - | VDE 0570 Teil 2-4. DIN EN 61558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 61558-2-4 | - | - | ST 1600/69/23 | 16800.0 | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 86|86 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M5 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | - | 695 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 160|160 | 400 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | - | 695 | - | - | ST 160/4/23 | ST 160/4/23 | 2900.0 | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 86|86 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M5 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 6.66 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 160|160 | 400 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 6.66 | - | - | - | ST 160/4/24 | ST 160/4/24 | 2900.0 | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 86|86 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M5 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | - | 695 | 1 x 230 V AC | - | 230 | 160|160 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | - | 695 | - | - | ST 160/23/23 | ST 160/23/23 | 2900.0 | |
76.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 86|86 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M5 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 6.66 | - | 1 x 24 V AC | - | 24 | 160|160 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 6.66 | - | - | - | ST 160/23/24 | ST 160/23/24 | 2900.0 | |
431.79 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | Offen | 96 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 130 | L-Stück | Fachboden | 1 | 1 | 8.69 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 2000 | - | - | 182 | 162 | 192 | Steuertransformator | I | - | - | ENEC10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA22.2 Anzahl 66 | - | - | ST 2000/4/23 | 21000.0 | |
431.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | Offen | 96 | 690 | 1 x 690 V | B | L-Stück | Fachboden | 1 | 1 | 8.69 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 2000 | - | - | 182 | 162 | 192 | Steuertransformator | I | - | - | VDE 0570 Teil 2-4. DIN EN 61558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 61558-2-4 | - | - | ST 2000/69/23 | 21000.0 | |
508.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 96|96 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M8 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 10.87 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 2500|2500 | 400 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 10.87 | - | - | - | ST 2500/4/23 | ST 2500/4/23 | 24800.0 | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 90|90 | 400 | 1 x 400 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M5 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 1.08 | - | 1 x 230 V AC | - | 230 | 250|250 | 400 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 1.08 | - | - | - | ST 250/4/23 | ST 250/4/23 | 3900.0 | |
84.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubanschluss | Schraubanschluss Klemmenform. PE 6,3 x 0,8 mm flache Anschluss | - | öffnen | 90|90 | 230 | 1 x 230 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | L-Stück | M5 Schraube| Fachboden | 1 | 1 | 20.83 | - | 1 x 12 V AC | - | 12 | 250|250 | 230 | - | - | - | - | Steuertransformator | I | 20.83 | - | - | - | ST 250/23/12 | ST 250/23/12 | 3900.0 |
Loading...
Frequenz(Hz) | 50 - 60 | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Verbindung (Elemente)
Verbindungen
Kühlmethode
Designmodell
Wirkungsgrad(%)
Spannung(V)
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Isolation
Befestigungsart
Anzahl der Eingänge(x)
Anzahl der Ausgänge(x)
Ausgangsstrom(A)
Ausgangsstrom(mA)
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung (min.)(V AC)
Leistung(VA)
Primärspannung(V)
Größe (Breite)(m)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Produktart
Schutzklasse
Sekundärstrom(A)
Sekundärstrom(mA)
Standards
Prüfzeichen
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften