Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Isolation | Anzahl der Eingänge (x) | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsstrom (mA) | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung | Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung (min.) (V AC) | Leistung (VA) | Primärspannung (V) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schutzklasse | Sekundärstrom (A) | Sekundärstrom (mA) | Prüfzeichen | Prüfspannung (V) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 125 | 2 x 6 V AC | - | - | 6 | 1.50 | - | 23.8 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/6 | 80.0 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 93 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 1.50 | - | 23.8 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/8 | 80.0 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 83 | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 1.50 | - | 23.8 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/9 | 80.0 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 62 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 1.50 | - | 23.8 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/12 | 80.0 | |
7.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 50 | 2 x 15 V AC | - | - | 15 | 1.50 | - | 23.8 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 1.5/2/15 | 80.0 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 191 | 2 x 6 V AC | - | - | 6 | 2.30 | - | 29 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/6 | 110.0 | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 127 | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 2.30 | - | 29 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/9 | 110.0 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 95 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 2.30 | - | 29 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/12 | 110.0 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 76 | 2 x 15 V AC | - | - | 15 | 2.30 | - | 29 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/15 | 110.0 | |
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 47 | 2 x 24 V AC | - | - | 24 | 2.30 | - | 29 | 27.3 | 32.3 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 2.3/2/24 | 110.0 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +50 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 177 | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 3.20 | - | 30.8 | 35 | 41 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 3.2/2/9 | 170.0 | |
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +50 | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE = B. UL = Klasse 105 | 2 | 2 | - | 133 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 3.20 | - | 30.8 | 35 | 41 | II (vorbereitet) | - | - | - | - | AVB 3.2/2/12 | 170.0 | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 83 | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 2 | - | 17.6 | 44 | 53 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 2/12 | 120.0 | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 66 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 222 | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 4|4 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 222 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 4/9 | 150.0 | |
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 111 | 2 x 18 V AC | - | - | 18 | 4 | - | 19.6 | 44 | 53 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 4/18 | 150.0 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 500 | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 6|6 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 500 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/6 | 180.0 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 0.375 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 6 | - | 22.6 | 44 | 53 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 6/8 | 180.0 | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 333 | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 | 9 | 6|6 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 333 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/9 | 180.0 | |
16.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 250 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 6|6 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 250 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/12 | 180.0 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 200 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 6|6 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 200 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/15 | 180.0 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 69 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 166 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 6|6 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 166 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 6/18 | 180.0 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | - | 2 x 6 V AC | - | - | 6 | 8 | - | 28.6 | 44 | 53 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 8/6 | 250.0 | |
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 76 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 333 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 8|8 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 333 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 8/12 | 250.0 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 76 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 266 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 8|8 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 266 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 8/15 | 250.0 | |
20.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 76 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 222 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 8|8 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 222 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 8/18 | 250.0 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 833 | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 10|10 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 833 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/6 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 625 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 10 | - | 22.8 | 57 | 68 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 10/8 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 555 | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 10|10 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 555 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/9 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 415 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 10|10 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 415 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/12 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 333 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 10|10 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 333 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/15 | 280.0 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 72 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 208 | 2 x 24 V AC | - | 2 x 24 | 24 | 10|10 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 208 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 10/24 | 280.0 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.16 | - | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 14|14 | 2 x 115 | - | - | - | - | 2 x 1.16 | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/6 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 777 | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 14|14 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 777 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/9 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 583 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 14|14 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 583 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/12 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 466 | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 14|14 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 466 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/15 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 74 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 388 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 14|14 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 388 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 14/18 | 320.0 | |
21.29 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 291 | 2 x 24 V AC | - | - | 24 | 14 | - | 24.4 | 57 | 68 | II (vorbereitet) | - | - | UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 14/24 | 320.0 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.5 | - | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 18|18 | 2 x 115 | - | - | - | - | 2 x 1.5mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 18/6 | 380.0 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 1125 | 2 x 8 V AC | - | - | 8 | 18 | - | 27.6 | 57 | 68 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 18/8 | 380.0 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1 | - | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 18|18 | 2 x 115 | - | - | - | - | 2 x 1.0 mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 18/9 | 380.0 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 750 | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 18|18 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 750 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 18/12 | 380.0 | |
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 800 | 2 x 15 V AC | - | - | 15 | 18 | - | 27.6 | 57 | 68 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 18/15 | 380.0 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 500 | 2 x 18 V AC | - | - | 18 | 18 | - | 27.6 | 57 | 68 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 18/18 | 380.0 | |
23.41 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 375 | 2 x 24 V AC | - | - | 24 | 18 | - | 27.6 | 57 | 68 | II (vorbereitet) | - | - | UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 18/24 | 380.0 | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1 | - | 2 x 12 V AC | 2 x 12 | - | 12 | 24|24 | 2 x 115 | - | - | - | - | 2 x 1.0 mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 24/12 | 450.0 | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 77 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 666 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 24|24 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 666 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 24/18 | 450.0 | |
36.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 2.5 | - | 2 x 6 V AC | - | 2 x 6 mm | 6 | 30|30 | 2 x 115 | - | - | - | - | 2 x 2.5 | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/6 | 530.0 | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.66 | - | 2 x 9 V AC | - | 2 x 9 mm | 9 | 30|30 | 2 x 115 | - | - | - | - | 2 x 1.66 | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/9 | 530.0 | |
30.00 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.25 | - | 2 x 12 V AC | - | 2 x 12 | 12 | 30|30 | 2 x 115 | - | - | - | - | 2 x 1.25 | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/12 | 530.0 | |
35.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1 | - | 2 x 15 V AC | - | 2 x 15 | 15 | 30|30 | 2 x 115 | - | - | - | - | 2 x 1.0 mm | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/15 | 530.0 | |
28.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | Lötstift zum Leiten von Platinen | 81 | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | - | 833 | 2 x 18 V AC | - | 2 x 18 | 18 | 30|30 | 2 x 115 | - | - | - | - | - | 2 x 833 | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | FL 30/18 | 530.0 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 2.33 | - | 2 x 9 V AC | - | - | 9 | 42 | - | 39 | 70 | 83.5 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 42/9 | 720.0 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.75 | - | 2 x 12 V AC | - | - | 12 | 42 | - | 39 | 70 | 83 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 42/12 | 720.0 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.4 | - | 2 x 15 V AC | - | - | 15 | 42 | - | 39 | 70 | 83.5 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 42/15 | 720.0 | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | Verlötung | - | - | 115 | 2 x 115 V | VDE=E. UL=105 | 2 | 2 | 1.66 | - | 2 x 18 V AC | - | - | 18 | 42 | - | 39 | 70 | 83.5 | II (vorbereitet) | - | - | ENEC 10 (VDE). UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | FL 42/18 | 720.0 | |
8.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | PCB-Lötstifte | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 58 | 1 x 6 V AC | 6 V/ | - | 6 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/6 | 20.0 | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | PCB-Lötstifte | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 39 | 1 x 9 V AC | 9 V | - | 9 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/9 | 20.0 | |
9.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | PCB-Lötstifte | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 29 | 1 x 12 V AC | 12 V | - | 12 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/12 | 20.0 | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | PCB-Lötstifte | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 1 | - | 19 | 1 x 18 V AC | 18 V | - | 18 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/1/18 | 20.0 | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +70 | Verlötung | PCB-Lötstifte | 30 | 230 | 1 x 230 V | VDE=B. UL=105 | 1 | 2 | - | 58 | 2 x 6 V AC | 2 x 6 V | - | 6 | 0.35|0.35 | - | - | - | - | - | - | - | C-UL-US. ENEC 10 (VDE) | 5000 | VB 0.35/2/6 | 20.0 |
Loading...
Frequenz(Hz) | 50 - 60 | Produktart | Leiterplattenmontagetransformator | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Verbindung (Elemente)
Verbindungen
Wirkungsgrad(%)
Spannung(V)
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Isolation
Anzahl der Eingänge(x)
Anzahl der Ausgänge(x)
Ausgangsstrom(A)
Ausgangsstrom(mA)
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung
Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung (min.)(V AC)
Leistung(VA)
Primärspannung(V)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schutzklasse
Sekundärstrom(A)
Sekundärstrom(mA)
Prüfzeichen
Prüfspannung(V)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften