Teilenummer
|
---|
4AC37160 |
4AC37240 |
4AM23424TN000EA1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Designmodell | Wirkungsgrad (%) | Frequenz (Hz) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Befestigungsart | Anzahl der Eingänge (x) | Anzahl der Ausgänge (x) | Betriebsspannung (V) | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung (min.) (V) | Leistung (VA) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schutzklasse | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.72 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | 8 | - | - | 64 | 36 | 90 | - | - | |
27.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | 8|12 | - | - | 64 | 54 | 90 | - | - | |
81.20 € | 1 | 27 Arbeitstage | +40 | Klemmverbinder | EI 60/20 | 0.74 | 50-60 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 | 1 | - | 1 x 24 V | - | 24 | 25 | 79 | 62 | 78 | IP00 | 4 AT THE 2342-4 TN00-0EA1 |
Loading...
Produktart | Sicherheitstransformator |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Verbindung (Elemente)
Designmodell
Wirkungsgrad(%)
Frequenz(Hz)
Spannung(V)
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Befestigungsart
Anzahl der Eingänge(x)
Anzahl der Ausgänge(x)
Betriebsspannung(V)
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung (min.)(V)
Leistung(VA)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schutzklasse
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften