Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Designmodell | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Befestigungsart | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (min.) (V) | Leistung (VA) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schutzklasse | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 60/20 | 0.74 | 230 | 1 x 230 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 40 | 79 | 90 | 78 | IP00 | 4 AT THE 2342-4 TN00-0EA0 | ||
89.87 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 60/20 | 0.74 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 25 | 79 | 62 | 78 | IP00 | 4 AT THE 2342-4 TN00-0EB0 | ||
76.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 60/20 | 0.74 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 25 | 79 | 62 | 78 | IP00 | 4 AT THE 2342-4 TT10-0FA0 | ||
76.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 60/20 | 0.74 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 25 | 79 | 62 | 78 | IP00 | 4 AT THE 2342-5 TO00-0EA0 | ||
89.87 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 60/20 | 0.74 | 230 | 1 x 230 V | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 40 | 79 | 90 | 78 | IP00 | 4 AT THE 2342-5 TO00-0EB0 | ||
76.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 60/20 | 0.74 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 25 | 79 | 62 | 78 | IP00 | 4 AT THE 2342-5 AT10-0FA0 | ||
98.13 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 66/22 | 0.76 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 40 | 75 | 68 | 80 | IP00 | 4 AT THE 2642-4 TN00-0EB0 | ||
84.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 66/22 | 0.76 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 40 | 75 | 68 | 80 | IP00 | 4 AT THE 2642-4 TT10-0FA0 | ||
84.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 66/22 | 0.76 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 40 | 75 | 68 | 80 | IP00 | 4 AT THE 2642-5 TO00-0EA0 | ||
84.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 66/22 | 0.76 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 40 | 75 | 68 | 80 | IP00 | 4 AT THE 2642-5 AT10-0FA0 | ||
107.87 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Klemmverbinder | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-4 TT10-0FA1 | ||
266.67 € | 1 | auf Anfrage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 57 | 155 | 149 | 135 | IP23 | 4 AT THE 3242-4 TV00-0EC0 | ||
116.00 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Klemmverbinder | EI 84/42 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-4 TN00-0EA1 | ||
108.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-4 TT10-0FA0 | ||
272.00 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 90 | 98 | 86 | 102 | IP23 | 4 AT THE 3442-5 TO00-0EC0 | ||
116.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Klemmverbinder | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 AT10-0FA1 | ||
290.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 80 | 98 | 86 | 102 | IP54 | 4 BEI 3442-5 um 10-0 FD0 | ||
108.67 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 110 V | 110 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 FJ10-0FA0 | ||
108.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 725|690|655 | 1 x 725 V. 690 V. 655 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 MT10-0FA0 | ||
162.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-8 DN00-0EA0 | ||
176.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-8 ED40-0 FA0 | ||
162.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE EN 3442-800-0EA0 | ||
328.00 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 110 V | 110 | 145 | 245 | 244 | 230 | IP23 | 4 AT THE 3842-4 TJ10-0FC0 | ||
142.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 110 V | 110 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 AJ10-0FA0 | ||
142.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 TO00-0EA0 | ||
142.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 CT10-0FA0 | ||
142.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 FT10-0FA0 | ||
142.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 725|690|655 | 1 x 725 V. 690 V. 655 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 MT10-0FA0 | ||
194.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 110 V | 110 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-4 TJ10-0FA0 | ||
398.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 110 V | 110 | 200 | 245 | 244 | 230 | IP54 | 4 AT THE 4042-4 TJ10-0FD0 | ||
209.33 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Klemmverbinder | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-4 TN00-0EA1 | ||
398.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 200 | 245 | 244 | 230 | IP54 | 4 AT THE 4042-4 TN00-0ED0 | ||
194.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-4 TT10-0FA0 | ||
378.67 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 225 | 245 | 244 | 230 | IP23 | 4 AT THE 4042-4 TT10-0FC0 | ||
194.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 42 V | 42 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-4 TV00-0EA0 | ||
194.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 110 V | 110 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 AJ10-0FA0 | ||
194.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 TO00-0EA0 | ||
398.67 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 200 | 245 | 244 | 230 | IP54 | 4 AT THE 4042-5 TO00-0ED0 | ||
194.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 AT10-0FA0 | ||
378.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 225 | 245 | 244 | 230 | IP23 | 4 BEI DER 4042-5 bei 10-0 FC0 | ||
398.67 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 200 | 245 | 244 | 230 | IP54 | 4 BEI DER 4042-5 um 10-0 FD0 | ||
194.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 AV00-0EA0 | ||
194.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 110 V | 110 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 CJ10-0FA0 | ||
194.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 CT10-0FA0 | ||
194.67 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 110 V | 110 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 FJ10-0FA0 | ||
194.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 FT10-0FA0 | ||
194.67 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 693|660|627 | 1 x 693 V. 660 V. 627 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 LT10-0FA0 | ||
194.67 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 725|690|655 | 1 x 725 V. 690 V. 655 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 MT10-0FA0 | ||
378.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 725|690|655 | 1 x 725 V. 690 V. 655 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 225 | 245 | 244 | 230 | IP23 | 4 AT THE 4042-5 MT10-0FC0 | ||
258.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-8 DD40-0 FA0 | ||
461.33 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 200 | 245 | 244 | 230 | IP54 | 4 AT THE 4042-8 DD40-0 FD0 | ||
246.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-8 DN00-0EA0 | ||
258.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-8 ED40-0 FA0 | ||
246.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE EN 4042-800-0EA0 | ||
226.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-8 JD40-0 FA0 | ||
202.67 € | 1 | 12 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-8 JN00-0EA0 | ||
401.33 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/58 | 0.89 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 200 | 245 | 244 | 230 | IP54 | 4 AT THE 4042-8 JN00-0ED0 | ||
224.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 105/60 | 0.9 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 110 V | 110 | 315 | 111 | 107 | 120 | IP00 | 4 AT THE 4342-4 TJ10-0FA0 | ||
244.00 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 105/60 | 0.9 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 315 | 111 | 107 | 120 | IP00 | 4 AT THE 4342-4 TN00-0EB0 | ||
406.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 105/60 | 0.9 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 268 | 245 | 244 | 230 | IP23 | 4 AT THE 4342-4 TN00-0EC0 |
Loading...
Frequenz(Hz) | 50-60 | Anzahl der Eingänge(x) | 1 | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Transformator |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Verbindung (Elemente)
Designmodell
Wirkungsgrad(%)
Spannung(V)
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Befestigungsart
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung (min.)(V)
Leistung(VA)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schutzklasse
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften