Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
4AM23424TV000EA0
Umgebungstemperatur (maximal)(°C) | +40 | Verbindung (Elemente) | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | Designmodell | EI 60/20 |
---|---|---|---|---|---|
Wirkungsgrad(%) | 0.74 | Frequenz(Hz) | 50-60 | Spannung(V) | 242|230|218 |
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Befestigungsart | Schraubbefestigung | Anzahl der Eingänge(x) | 1 |
Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | 1 x 24 V | Ausgangsspannung (min.)(V) | 24 |
Leistung(VA) | 25 | Größe (Höhe)(mm) | 79 | Größe (Breite)(mm) | 62 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 78 | Produktart | Isolationstransformator | Schutzklasse | IP00 |
Modell (Herstellermodell) | 4 AT THE 2342-4 TV00-0EA0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Isolationstransformator, die Teilenummer ist 4AM23424TV000EA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4AM23424TV000EA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften