Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Designmodell | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Befestigungsart | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (min.) (V) | Leistung (VA) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schutzklasse | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.13 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 66/22 | 0.76 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 40 | 75 | 68 | 80 | IP00 | 4 AT THE 2642-5 TO00-0EB0 | ||
84.27 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 66/22 | 0.76 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 40 | 75 | 68 | 80 | IP00 | 4 AT THE 2642-5 AV00-0EA0 | ||
100.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 110 V | 110 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-4 TJ10-0FA0 | ||
286.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 50 | 155 | 149 | 135 | IP54 | 4 AT THE 3242-4 TN00-0ED0 | ||
100.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-4 TT10-0FA0 | ||
286.67 € | 1 | auf Anfrage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 50 | 155 | 149 | 135 | IP54 | 4 AT THE 3242-4 TT10-0FD0 | ||
100.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 110 V | 110 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 AJ10-0FA0 | ||
100.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 TO00-0EA0 | ||
107.87 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Klemmverbinder | EI 84/28 | 0.85 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 TO00-0EA1 | ||
286.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 50 | 155 | 149 | 135 | IP54 | 4 AT THE 3242-5 TO00-0ED0 | ||
145.33 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 AT10-0FA2 | ||
100.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 110 V | 110 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 CJ10-0FA0 | ||
100.80 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 CN00-0EA0 | ||
100.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 CT10-0FA0 | ||
100.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 FT10-0FA0 | ||
100.80 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 693|660|627 | 1 x 693 V. 660 V. 627 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-5 LT10-0FA0 | ||
170.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-8 DD40-0 FA0 | ||
154.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-8 DN00-0EA0 | ||
133.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/28 | 0.85 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 63 | 98 | 86 | 90 | IP00 | 4 AT THE 3242-8 JD40-0 FA0 | ||
108.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 42 V | 42 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-4 TV00-0EA0 | ||
108.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 110 V | 110 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 AJ10-0FA0 | ||
116.00 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Klemmverbinder | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 TO00-0EA1 | ||
108.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 AV00-0EA0 | ||
108.67 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 CN00-0EA0 | ||
108.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 FN00-0EA0 | ||
108.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-5 FT10-0FA0 | ||
176.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-8 DD40-0 FA0 | ||
140.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-8 JD40-0 FA0 | ||
116.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 84/42 | 0.86 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 100 | 98 | 86 | 102 | IP00 | 4 AT THE 3442-8 JN00-0EA0 | ||
142.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 110 V | 110 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-4 TJ10-0FA0 | ||
152.00 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Klemmverbinder | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-4 TN00-0EA1 | ||
344.00 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 128 | 245 | 244 | 230 | IP54 | 4 AT THE 3842-4 TN00-0ED0 | ||
142.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-4 TT10-0FA0 | ||
328.00 € | 1 | auf Anfrage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 145 | 245 | 244 | 230 | IP23 | 4 AT THE 3842-4 TT10-0FC0 | ||
142.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-4 TV00-0EA0 | ||
152.00 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Klemmverbinder | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 TO00-0EA1 | ||
152.00 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Klemmverbinder | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 AT10-0FA1 | ||
158.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 AT10-0FA2 | ||
142.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 42 V | 42 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 AV00-0EA0 | ||
142.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-5 FN00-0EA0 | ||
210.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 DD40-0 FA0 | ||
196.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 DN00-0EA0 | ||
210.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 ED40-0 FA0 | ||
196.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE EN 3842-800-0EA0 | ||
174.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 JD40-0 FA0 | ||
150.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 24 V | 24 | 160 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3842-8 JN00-0EA0 | ||
146.67 € | 1 | 28 Arbeitstage | +50 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 96/44 | 0.86 | 400 | 1 x 400 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 310 V. 280 V. 230 V. 180 V. 140 V. 95 V | 310|280|230|180|140|95 | 620 | 106 | 98 | 104 | IP00 | 4 AT THE 3852-2 AC50-0AA0 | ||
209.33 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Klemmverbinder | EI 96/58 | 0.89 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | DIN-Schiene | 1 x 230 V | 230 | 250 | 106 | 98 | 118 | IP00 | 4 AT THE 4042-5 AT10-0FA1 | ||
232.00 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 105/60 | 0.9 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 315 | 111 | 107 | 120 | IP00 | 4 AT THE 4342-8 JN00-0EA0 | ||
289.33 € | 1 | 29 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 120/72 | 0.91 | 462|440|418 | 1 x 462 V. 440 V. 418 V | Schraubbefestigung | 1 x 110 V | 110 | 500 | 121 | 122 | 134 | IP00 | 4 AT THE 4842-5 CJ10-0FA0 | ||
409.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 150/65 | 0.93 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 110 V | 110 | 800 | 144 | 152 | 126 | IP00 | 4 AT THE 5542-5 AJ10-0FA0 | ||
501.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 150/90 | 0.93 | 242|230|218 | 1 x 242 V. 230 V. 218 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 1000 | 144 | 152 | 132 | IP00 | 4 AT THE 5742-4 TN00-0EA0 | ||
501.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 150/90 | 0.93 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 24 V | 24 | 1000 | 144 | 152 | 132 | IP00 | 4 AT THE 5742-5 TO00-0EA0 | ||
501.33 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 150/90 | 0.93 | 525|500|475 | 1 x 525 V. 500 V. 475 V | Schraubbefestigung | 1 x 110 V | 110 | 1000 | 144 | 152 | 132 | IP00 | 4 AT THE 5742-5 FJ10-0FA0 | ||
804.00 € | 1 | 28 Arbeitstage | +40 | Klemmverbinder | EI 174/82 | 0.96 | 420|400|380 | 1 x 420 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V | 230 | 1600 | 164 | 176 | 138 | IP00 | 4 AT THE 6142-5 AT10-0FA1 | ||
782.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 174/82 | 0.96 | 415|400|385|245|230|215 | 1 x 415 V. 400 V. 385 V. 245 V. 230 V. 215 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 1600 | 164 | 176 | 138 | IP00 | 4 AT THE 6142-8 JD40-0 FA0 | ||
950.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 174/102 | 0.96 | 600|575|550|525|500|480|460|440 | 1 x 600 V. 575 V. 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 2000 | 164 | 176 | 158 | IP00 | 4 AT THE 6442-8 ED40-0 FA0 | ||
1,400.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 192/110 | 0.96 | 550|525|500|480|460|440|415|400 | 1 x 550 V. 525 V. 500 V. 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 400 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 2130 | 395 | 351 | 330 | IP23 | 4 AT THE 6542-8 DD40-0 FC0 | ||
1,144.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | +40 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | EI 192/110 | 0.96 | 0 | 1 x 0 V | Schraubbefestigung | 1 x 230 V. 115 V | 230|115 | 2500 | 180 | 194 | 178 | IP00 | 4 AT THE 6542-8 JD40-0 FA0 | ||
981.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | +50 | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | 3 UI 90/50 | 0.92 | 480|460|440|415|380 | 1 x 480 V. 460 V. 440 V. 415 V. 380 V | Schraubbefestigung | 1 x 400 V | 400 | 5000 | 168 | 219 | 168 | IP00 | 4 AP 2142-8 HA 20-2 XA0 |
Loading...
Frequenz(Hz) | 50-60 | Anzahl der Eingänge(x) | 1 | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | Spartransformator |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Verbindung (Elemente)
Designmodell
Wirkungsgrad(%)
Spannung(V)
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Befestigungsart
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung (min.)(V)
Leistung(VA)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schutzklasse
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften