Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6EP1333-7CA00
Verbindung (Elemente) | Stecker | Verbindungen | Anschlüsse | Eingangsspannungsbereich(V) | AC 85 V - 132 V/170 - 264 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) | 264 | Hersteller Teilenummer | 6EP1333-7CA00 | Maximaler Ausgangsstrom(A) | 5 |
Maximale Temperatur(°C) | +60 | Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) | 85 | Temperatur(°C) | -25 |
Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Anzahl der Phasen | 1 | Ausgangsstrom (Details)(mA) | 5000 |
Ausgangsspannung(V) | 24 | Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 24|24 | Ausgangsspannung (min.)(V DC) | 24 |
Leistung(W) | 120 | Größe (Höhe)(mm) | 181 | Größe (Tiefe)(mm) | 125 |
Größe (Breite)(mm) | 120 | Produktart | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) | Modell (Herstellermodell) | Sitop PSU100P |
Gewicht(g) | 1100 |
Sie befinden sich auf der Seite für SITOP PSU100P Schienennetzteil (DIN) , die Teilenummer ist 6EP1333-7CA00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6EP1333-7CA00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften