Teilenummer
|
---|
4AV21022EB000A |
4AV32022EB000A |
4AV35002FB000A |
4AV98071CB002N |
6AG19312EC212AA0 |
6EP1334-7CA00 |
6EP34368SB002AY0 |
6GK57912AC000AA0 |
6GK59240PS001AA2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Eingangsspannungsbereich (V) | Art der Eingangsspannung (maximal) (V AC) | Art der Eingangsspannung (maximal) (V DC) | IP-Schutzart | Hersteller Teilenummer | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Art der Eingangsspannung (V AC) | Minimale Art der Eingangsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | Anzahl der Ausgänge (x) | Anzahl der Phasen | Ausgangsstrom (Details) (mA) | Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Ausgangsspannung (V DC) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | - | - | 230 | - | IP00 | 4AV21022EB000A | 1 | - | 115 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 24 | - | 136 | - | 45 | 111 | 4 AV 2102-2 EB00-0A | - | ||
885.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | Schrauben | - | - | 575 | - | IP00 | 4AV32022EB000A | 18 | - | 200 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 24 | - | 220 | - | 216 | 115 | 4 AV 3202-2 EB00-0A | - | ||
1,081.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | Schrauben | - | - | 420 | - | IP00 | 4AV35002FB000A | 50 | - | 220 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 24 | - | 260 | - | 266 | 190 | 4 AV 3500-2 FB00-0A | - | ||
256.00 € | 1 | 49 Arbeitstage | Schraube| CEE 7/16 CEE Stecker | - | - | 424 | - | IP00 | 4AV98071CB002N | 3.33 | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 24 | - | 95 | - | 127 | 93 | 4 AV 9807-1 CB00-2N | - | ||
600.99 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | Schrauben | - | - | - | 29 | IP20 | 6AG19312EC212AA0 | 15 | +60 | - | 22 | -25 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 125 | - | 50 | 125 | 6 AG1931-2EC21-2 AA0 | 400 | |
541.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Verbindungsstück | Anschlüsse | AC 85 V - 132 V/170 V - 264 | 264 | - | - | 6EP1334-7CA00 | 8 | +60 | 85 | - | -25 | 1 | 1 | 8000 | 24 | 24|24 | 24 | - | 192 | 181 | 125 | 120 | - | 6EP1334-7CA00 | 1100 | |
614.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Schraubverbinder | - | - | 500 | - | IP20 | 6EP34368SB002AY0 | 20 | +60 | 400 | - | -25 | 1 | 3 | - | - | - | - | 24 | - | 125 | - | 80 | 150 | 6EP 3436-8 SB 00-2 AY0 | 1800.0 | |
393.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | - | - | 240 | - | IP65 | 6GK57912AC000AA0 | - | +60 | 90 | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 45 | - | 133 | 30 | 6 GK 5791-2 AC00-0AA0 | 209 | ||
460.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Klemmenform | - | - | - | - | IP20 | 6GK59240PS001AA2 | 1.6 | +70 | - | - | -40 | - | - | - | - | - | - | 54 | - | 125 | - | 42 | 125 | 6 GK 5924-0 PS00-1AA2 | 500 |
Loading...
Produktart | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Verbindungen
Eingangsspannungsbereich(V)
Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC)
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC)
IP-Schutzart
Hersteller Teilenummer
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Art der Eingangsspannung(V AC)
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC)
Temperatur(°C)
Anzahl der Ausgänge(x)
Anzahl der Phasen
Ausgangsstrom (Details)(mA)
Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Ausgangsspannung(V DC)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften