SITOP PSU400M Schienennetzteil (DIN)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6EP1536-3AA00

Teilenummer
6EP1536-3AA00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

366.67 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schraubanschluss Eingangsspannungsbereich(V DC) 200 - 900 Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC) 600
Hersteller Teilenummer 6EP1536-3AA00 Maximaler Ausgangsstrom(A) 20 Minimale Art der Eingangsspannung(V DC) 600
Nominale Art der Eingangsspannung 200 - 900 V/DC Anzahl der Ausgänge(x) 1 Anzahl der Phasen 1
Ausgangsstrom (Details)(A) 20 Ausgangsspannung (maximal)(V DC) 28.8|24 Ausgangsspannung (min.)(V DC) 24
Ausgangsspannung(V DC) 24 Leistung(W) 480 Größe (Höhe)(mm) 125
Größe (Tiefe)(mm) 125 Größe (Breite)(mm) 90 Produktart Schienenmontiertes Netzteil (DIN)
Modell (Herstellermodell) SITOP PSU400M 24 V/20 A Gewicht(g) 1200.0

Technischer Support