SITOP PSU100S Schienenmontiertes Netzteil (DIN)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6EP1322-2BA00

Teilenummer
6EP1322-2BA00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

219.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindung (Elemente) Schraubanschluss Verbindungen Klemmenform Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC) 230
Eingangsspannungsbereich(V AC) 120/230 Hersteller Teilenummer 6EP1322-2BA00 Maximaler Ausgangsstrom(A) 7
Minimale Art der Eingangsspannung(V AC) 120 Nominale Art der Eingangsspannung 120 V/AC|230 V/AC Anzahl der Ausgänge(x) 1
Anzahl der Phasen 1 Ausgangsstrom (Details)(A) 7 Ausgangsspannung (maximal)(V DC) 12|12
Ausgangsspannung (min.)(V DC) 12 Ausgangsspannung(V DC) 12 Leistung(W) 80|80
Größe (Höhe)(mm) 125 Größe (Tiefe)(mm) 125 Größe (Breite)(mm) 50
Produktart Schienenmontiertes Netzteil (DIN) Netzteilmodell Geschalteter Modus Modell (Herstellermodell) SITOP PSU100S 12 V/7 A
Gewicht(g) 500

Sie befinden sich auf der Seite für SITOP PSU100S Schienenmontiertes Netzteil (DIN) , die Teilenummer ist 6EP1322-2BA00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6EP1322-2BA00.

Technischer Support