SMA Verpolung Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0409124

Teilenummer
0409124
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.75 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie RG 179 U Verbindung (Elemente) Kabel am offenen Ende Steckertyp Sockel. Gerade
Impedanz (Ganzzahl)(Ω) 75 Hersteller Teilenummer 0409124 Produktart SMA Verpolung Steckverbinder
RoHS-konform Ja Dichtungsmodell Anschrauben Modell (Herstellermodell) 0409124
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 115

Sie befinden sich auf der Seite für SMA Verpolung Steckverbinder, die Teilenummer ist 0409124.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0409124.

Technischer Support