Teilenummer
|
---|
K149A |
K150A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Restwelligkeit (mV) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,543.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6.5 | 80 | 8 | LABKON P500 80V 6.5A | |
1,543.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4.2 | 120 | 15 | LABKON P500 120V 4.2A |
Loading...
Bench PSU-Funktionen | programmierbar | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Art der Eingangsspannung (LOV)(V AC) | 230|115 |
---|---|---|---|---|---|
Lastausgleich | 10 mV | Netz | 10 mV | Netzanschluss | IEC 320 C14 |
Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Ausgangsstrom (min.)(A) | 0.001 | Ausgangsspannung (min.)(V) | 0.001 |
Leistung(W) | 500 | Größe (Höhe)(mm) | 110 | Größe (Breite)(mm) | 226 |
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 414 | Produktart | Tischnetzteil (einstellbare Spannung) | Technologie (Netzteile) | SMPSU |
Gewicht(g) | 5500.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Restwelligkeit(mV)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften