Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Eingänge | Art der Eingangsspannung (maximal) (V) | Art der Eingangsspannung (maximal) (V AC) | Eingangsspannungsbereich (V AC) | Eingangsspannungsbereich (V DC) | Art der Eingangsspannung (maximal) (V DC) | Hersteller Teilenummer | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Maximale Temperatur (°C) | Minimale Art der Eingangsspannung (V AC) | Minimale Art der Eingangsspannung (V DC) | Temperatur (°C) | MTBF (h) | Nominale Art der Eingangsspannung | Anzahl der Ausgänge (x) | Anzahl der Phasen | Ausgangsstrom (Details) (A) | Ausgangsspannung (min.) (V AC) | Ausgangsspannung (maximal) (V AC) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Ausgangsspannung (V DC) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Netzteilmodell | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.96 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | 230 | - | - | - | - | DCT 12-0.5 | 0.50 | +25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 6 | 63 | - | 71 | 94 | - | DCT 12-0.5 | 450 | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 20 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | 230 | - | - | - | - | DCT 12-4 | 1 | +25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 48 | 63 | - | 159 | 94 | - | DCT 12-4 | 1900 | |
80.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | 230 | - | - | - | - | DCT 24-0.5 | 0.50 | +25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 12 | 63 | - | 71 | 94 | - | DCT 24-0.5 | 520 | |
106.75 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | Schraubanschluss | - | - | 230 | - | - | - | - | DCT 24-1.5 | 1.5 | +25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 36 | 63 | - | 106 | 94 | - | DCT 24-1.5 | 1090 | |
229.55 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | 240 | - | - | - | PC-0112-150-0 | 15 | +70 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 | 11.5 | - | 180 | 127 | - | 55 | - | - | PC-0112-150-0 | 930 | |
185.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Federbelastetes Terminal | Push-In mit direkter Plug-In- Technik . maximal 2,5 mm² | Push-In mit direkter Plug-In- Technik . maximal 2,5 mm² | - | 264 | 100 - 240 | - | - | PC-0124-050-0 | 5.5 | 70 | 85 | - | -25 | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | 5.5 | - | - | 28.5|24 | 23 | 24 | - | 127 | 126 | 42 | - | Synchronisiert | PC-0124-050-0 | 590.0 | |
224.08 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Federbelastetes Terminal | Push-In mit direkter Plug-In- Technik . maximal 2,5 mm² | Push-In mit direkter Plug-In- Technik . maximal 2,5 mm² | - | 264 | 100 - 240 | - | - | PC-0124-100-0 | 10 | 70 | 85 | - | -25 | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | 11 | - | - | 28.5|24 | 23 | 24 | - | 127 | 161 | 55 | - | Synchronisiert | PC-0124-100-0 | 930 | |
267.81 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | 240 | - | - | - | PC-0124-100-4 | 10 | +70 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 28.5 | 23 | - | 240 | 127 | - | 42 | - | - | PC-0124-100-4 | 930 | |
311.55 € | 1 | Verfügbar | 22 Arbeitstage | Federbelastetes Terminal | Push-In mit direkter Plug-In- Technik . maximal 2,5 mm² | Push-In mit direkter Plug-In- Technik . maximal 2,5 mm² | - | 264 | 100 - 240 | - | - | PC-0124-200-0 | 20 | 70 | 85 | - | -25 | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | 22 | - | - | 28.5|24 | 23 | 24 | - | 127 | 159 | 95 | - | Synchronisiert | PC-0124-200-0 | 1600 | |
213.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 240 | - | - | - | PC-0148-050-0 | 5 | +70 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 56 | 40 | - | 480 | 127 | - | 55 | - | - | PC-0148-050-0 | 930 | |
322.48 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | 240 | - | - | - | PC-0148-100-0 | 10 | +70 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 56 | 40 | - | 480 | 127 | - | 95 | - | - | PC-0148-100-0 | 1600 | |
174.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 500 | - | - | - | PC-0224-050-0 | 5 | +70 | 200 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 28.5 | 23 | - | 480 | 127 | - | 42 | - | - | PC-0224-050-0 | 600 | |
114.37 € | 1 | Verfügbar | 32 Arbeitstage | - | - | - | - | 240 | - | - | - | PEL 230/5-5.5 | 5.5 | +55 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8.5 | 4.5 | - | 27.5 | 59 | - | 72 | - | - | PEL 230/5-5.5 | 240 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | 1 | - | 264 | 85 - 264 | - | - | PEL 230/12-2 | 2 | - | 85 | - | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 2 | 1 | 2 | 115 | 230 | 12 | - | 12 | 24|24 | 89 | 59 | 54 | - | Geschalteter Modus | PEL 230/12-2 | 170 | |
125.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | 240 | - | - | - | PEL 230/12-4 | 4 | +55 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 15.5|12 | 10.5 | - | 48 | 59 | - | 72 | - | - | PEL 230/12-4 | 240 | |
153.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Federbelastetes Terminal | Klemmenform | 1 | - | 264 | 85 - 264 | - | - | PEL 230/12-6.6 | 6.5 | - | 85 | - | - | - | 115 V/AC|230 V/AC | 2 | 1 | 6.5 | - | - | 12|12 | 12 | 12 | - | 89 | 59 | 90 | - | Geschalteter Modus | PEL 230/12-6.5 | 300 | |
136.17 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | - | - | - | - | 240 | - | - | - | PEL 230/18-2.5 | 2.5 | +55 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 28|18 | 15 | - | 45 | 59 | - | 72 | - | - | PEL 230/18-2.5 | 240 | |
89.32 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | - | - | - | - | 240 | - | - | - | PM-0112-020-0 | 2.1 | +70 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 14.5|12 | 11.5 | - | 53 | 90 | - | 22.5 | - | - | PM-0112-020-0 | 130 | |
104.57 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | - | - | - | - | 240 | - | - | - | PM-0112-040-0 | 4 | +70 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 14.5|12 | 11.5 | - | 99 | 90 | - | 45 | - | - | PM-0112-040-0 | 210 | |
71.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Federbelastetes Terminal | Push-In mit direkter Plug-In- Technik . maximal 2,5 mm² | 1 | - | 264 | 85 - 264 | - | - | PM-0124-010-1 | 1 | 70 | 85 | - | -25 | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | 1 | - | - | 28.5|24 | 23 | 24 | 24 | 90 | 97.5 | 22.5 | - | Synchronisiert | PM-0124-010-0 | 130 | |
100.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Federbelastetes Terminal | Push-In mit direkter Plug-In- Technik . maximal 2,5 mm² | - | - | 264 | 85 - 264 | - | - | PM-0124-020-1 | 2 | 70 | 85 | - | -25 | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | 2 | - | - | 28.5|24 | 23 | 24 | 48 | 90 | 97.5 | 45 | - | Synchronisiert | PM-0124-020-0 | 210 | |
130.71 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Federbelastetes Terminal | Push-In mit direkter Plug-In- Technik . maximal 2,5 mm² | - | - | 264 | 85 - 264 | - | - | PM-0124-040-1 | 4 | 70 | 85 | - | -25 | 500000 | 115 V/AC|230 V/AC | 1 | 1 | 4 | - | - | 28.5|24 | 23 | 24 | 96 | 90 | 109.5 | 72 | - | Synchronisiert | PM-0124-040-0 | 390 | |
125.27 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | Federbelastetes Terminal | - | - | - | - | - | - | 30 | PM 0724-400-1 | 10 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24|24 | 24 | - | - | 90 | 97.5 | 24 | - | - | PM-0724-400-0 | 140.0 | |
344.33 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 550 | 3x 340 - 550 | - | - | PVSB 400/24-10 | 10 | - | 340 | - | - | - | 400 V/AC | 1 | 3 | 10 | - | - | 28.8|24 | 22.8 | 24 | 240|19.92 | 127 | 179 | 57 | - | - | PVSB 400/24-10 | 1000 | |
486.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 550 | 3x 340 - 550 | - | - | PVSB 400/24-20 | 20 | - | 340 | - | - | - | 400 V/AC | 1 | 3 | 20 | - | - | 28.8|24 | 22.8 | 24 | 480|480 | 127 | 179 | 77 | - | - | PVSB 400/24-20 | 1300.0 | |
672.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 550 | 3 x 340 - 550 | - | - | PVSB 400/24-40 | 40 | - | 340 | - | - | - | 400 V/AC | 1 | 3 | 40 | - | - | 28.8|24 | 22.8 | 24 | 960|960 | 127 | 205 | 128 | - | - | PVSB 400/24-40 | 2500.0 | |
240.48 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | - | - | 1 | - | 240 | - | - | - | PVSE 230/12-6 | 6 | 70 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 18|12 | 11 | - | 72 | 127 | - | 40 | - | - | PVSE 230-12-6 | 1000 | |
294.05 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | - | - | 1 | - | 240 | - | - | - | PVSE 230/12-10 | 10 | 70 | 100 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 18|12 | 11 | - | 120 | 127 | - | 57 | - | - | PVSE 230-12-10 | 1100 | |
370.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 264 | - | 85 - 264 Vac. 120 - 373 | - | PVSE 230/12-15 | 12 | - | 85 | - | - | - | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC | 1 | 1 | 15 | - | - | 18|12 | 11 | 12 | 180|180 | 127 | 179 | 57 | - | - | PVSE 230/12-15 | 1300.0 | |
311.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 264 | - | 85 - 264 Vac. 120 - 373 | - | PVSE 230/24-10 | 10 | - | 85 | - | - | - | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC | 1 | 1 | 10 | - | - | 29.5|24 | 22 | 24 | 240|240 | 127 | 179 | 57 | - | - | PVSE 230/24-10 | 1300.0 | |
519.24 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | 1 | - | 240 | - | - | - | PVSE 230/24-20 | 20 | 70 | 110 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 29.5|24 | 22 | - | 480 | 127 | - | 97 | - | - | PVSE 230-24-20 | 2300 | |
344.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 264 | - | 85 - 264 Vac. 120 - 373 | - | PVSE 230/48-5 | 5 | - | 85 | - | - | - | 115 V/AC|230 V/AC|120 - 373 V/DC | 1 | 1 | 5 | - | - | 52|48 | 33 | 48 | 240|240 | 127 | 179 | 57 | - | - | PVSE 230/48-5 | 1300.0 | |
523.61 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | - | - | 1 | - | 240 | - | - | - | PVSE 230/48-10 | 10 | 70 | 110 | - | -25 | - | - | 1 | - | - | - | - | 52|48 | 33 | - | 480 | 127 | - | 97 | - | - | PVSE 230-48-10 | 2300 | |
283.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 550 | - | 3x 340 - 550 Vac. 480 - 780 | - | PVSE 400/24-10 | 10 | - | 340 | - | - | - | 400 V/AC|480 - 780 V/DC | 1 | 3 | 10 | - | - | 28.8|24 | 22.8 | 24 | 240|240 | 127 | 179 | 57 | - | - | PVSE 400/24-10 | 1000 | |
348.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 550 | - | 3x 340 - 550 Vac. 480 - 780 | - | PVSE 400/24-20 | 20 | - | 340 | - | - | - | 400 V/AC|480 - 780 V/DC | 1 | 3 | 20 | - | - | 28.8|24 | 22.8 | 24 | 480|38.4 | 127 | 179 | 77 | - | - | PVSE 400/24-20 | 1300.0 | |
573.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 550 | - | 3x 340 - 550 Vac. 480 - 780 | - | PVSE 400/24-40 | 40 | - | 340 | - | - | - | 400 V/AC|480 - 780 V/DC | 1 | 3 | 40 | - | - | 28.8|24 | 22.8 | 24 | 960|66.2 | 127 | 205 | 128 | - | - | PVSE 400/24-40 | 2500.0 | |
617.63 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | - | - | 1 | - | 550 | - | - | - | PVSE 400/30-25 | 25 | 70 | 340 | - | -25 | - | 400 - 500 V/AC | - | - | - | - | - | 43|30 | 27 | - | 750 | 127 | - | 128 | - | - | PVSE 400-30-25 | 3030 | |
355.27 € | 1 | Verfügbar | 21 Arbeitstage | - | - | 1 | - | 550 | - | - | - | PVSE 400/48-10 | 10 | 70 | 340 | - | -25 | - | 400 - 500 V/AC | - | - | - | - | - | 51|48 | 37 | - | 480 | 127 | - | 77 | - | - | PVSE 400-48-10 | 1760 | |
584.83 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | - | 1 | - | 550 | - | - | - | PVSE 400/48-20 | 20 | 70 | 340 | - | -25 | - | 400 - 500 V/AC | - | - | - | - | - | 51|48 | 37 | - | 960 | 127 | - | 128 | - | - | PVSE 400-48-20 | 3030 | |
562.97 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | - | - | 1 | - | 550 | - | - | - | PVSL 400/24-20 | 20 | 70 | 340 | - | -25 | - | 400 - 500 V/AC | - | - | - | - | - | 28.8|24 | 22.8 | - | 480 | 127 | - | 77 | - | - | PVSL 400/24-20 | 1760 | |
687.59 € | 1 | Verfügbar | 53 Arbeitstage | Schraubanschluss | Klemmenform | - | - | 550 | 3 x 340 - 550 | - | - | PVSL 400/24-40 | 40 | - | 340 | - | - | - | 400 V/AC | 1 | 3 | 40 | - | - | 28.8|24 | 22.8 | 24 | 960|66.2 | 127 | 205 | 128 | - | - | PVSL 400/24-40 | 2500.0 |
Loading...
Produktart | Schienenmontiertes Netzteil (DIN) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindung (Elemente)
Verbindungen
Eingänge
Art der Eingangsspannung (maximal)(V)
Art der Eingangsspannung (maximal)(V AC)
Eingangsspannungsbereich(V AC)
Eingangsspannungsbereich(V DC)
Art der Eingangsspannung (maximal)(V DC)
Hersteller Teilenummer
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Maximale Temperatur(°C)
Minimale Art der Eingangsspannung(V AC)
Minimale Art der Eingangsspannung(V DC)
Temperatur(°C)
MTBF(h)
Nominale Art der Eingangsspannung
Anzahl der Ausgänge(x)
Anzahl der Phasen
Ausgangsstrom (Details)(A)
Ausgangsspannung (min.)(V AC)
Ausgangsspannung (maximal)(V AC)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Ausgangsspannung(V DC)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Netzteilmodell
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften