Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FSP-1136
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Verbindungen | 4 mm Steckdosen | Eingänge | Gummi - Steckverbinder IEC C14 |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannungsbereich(V AC) | 230 | Maximaler Ausgangsstrom(A) | 6 | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 |
Ausgangsstrom (min.)(A) | 6 | Ausgangsspannung (maximal)(V DC) | 13.8 | Ausgangsspannung (min.)(V DC) | 13.8 |
Leistung(W) | 85|85 | Größe (Höhe)(mm) | 113 | Größe (Tiefe)(mm) | 250 |
Größe (Breite)(mm) | 145 | Produktart | Tischnetzteil (feste Spannung) | Netzteilmodell | Linear |
Restwelligkeit(mV) | <2.5 | Technologie (Netzteile) | Linear geregeltes Netzteil | Modell (Herstellermodell) | FSP-1136 |
Gewicht(g) | 3800.0 | Ausgangsstrom (hoch)(A) | 8 | Ausgangsstrom (Details)(A) | 6 |
Ausgangsspannung(V DC) | 13.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Tischnetzteil (feste Spannung) , die Teilenummer ist FSP-1136.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FSP-1136.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften