Teilenummer
|
---|
FSP 1204 |
FSP 1212 |
FSP 1225 |
FSP 1235 |
FSP 2405 |
FSP 2410 |
FSP 2420 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungen | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Ausgangsstrom (min.) (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Ausgangsspannung (min.) (V DC) | Leistung (W) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Tiefe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | Eingangsspannung | Ausgangsstrom (Details) (A) | Ausgangsbewertung (W) | Ausgangsspannung (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 mm Steckdosen | 4 | 4 | 15 | 11 | 60|60 | 50 | 150 | 118 | FSP 1204 | 600.0 | 230 V/AC | 4 | 60 | 11 - 15 | |
106.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 mm Steckdosen | 12 | 12 | 15 | 11 | 180|180 | 60 | 207 | 133 | FSP 1212 | 1200.0 | 230 V/AC | 12 | 180 | 11 - 15 | |
163.96 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 mm Buchsen + Klemmenform | 25 | 25 | 15 | 11 | 375|375 | 66 | 240 | 155 | FSP 1225 | 2000.0 | 230 V/AC | 25 | 375 | 11 - 15 | |
256.88 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 mm Buchsen + Klemmenform | 35 | 35 | 15 | 11 | 525|525 | 91 | 252 | 202 | FSP 1235 | 3200.0 | 230 V AC | 35 | 525 | 11 - 15 | |
108.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 mm Steckdosen | 5 | 5 | 29 | 24 | 145|145 | 60 | 207 | 133 | FSP 2405 | 1200.0 | 230 V/AC | 5 | 145 | 24 - 29 | |
169.43 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 mm Buchsen + Klemmenform | 10 | 10 | 29 | 24 | 240|240 | 66 | 240 | 155 | FSP 2410 | 2000.0 | 230 V/AC | 10 | 240 | 24 - 29 | |
245.95 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 4 mm Buchsen + Klemmenform | 20 | 20 | 29 | 24 | 540|540 | 91 | 252 | 202 | FSP 2420 | 3200.0 | 230 V/AC | 20 | 540 | 24 - 29 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Produktart | Tischnetzteil (feste Spannung) |
---|---|---|---|---|---|
Netzteilmodell | Wechselmodus | Technologie (Netzteile) | SMPSU |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungen
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Ausgangsstrom (min.)(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Ausgangsspannung (min.)(V DC)
Leistung(W)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Tiefe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Eingangsspannung
Ausgangsstrom (Details)(A)
Ausgangsbewertung(W)
Ausgangsspannung(V DC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften