Teilenummer
|
---|
LPS1153 |
LPS1305 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Ausgangsstrom (A) | Ausgangsspannung (maximal) (V DC) | Leistung (W) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 15 | 45 | LPS1153 | 3600.0 | |
147.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 30 | 150 | LPS1305 | 5100.0 |
Loading...
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Verbindungen | 4 mm Sicherheitsbuchsen | Eingänge | IEC C14- Steckverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge(x) | 1 | Ausgangsstrom (min.)(A) | 0 | Ausgangsspannung (min.)(V DC) | 0 |
Größe (Höhe)(mm) | 160 | Größe (Breite)(mm) | 130 | Produktart | Tischnetzteil (einstellbare Spannung) |
Netzteilmodell | Linear | Restwelligkeit(mV) | 5 |
Technologie (Netzteile) | Linear geregeltes Netzteil |
Ausführung (verschied.) | Arbeitsfläche | Art der Eingangsspannung (LOV)(V AC) | 230 | Netzanschluss | IEC 320 C14 |
Ausgang (Netz) | 4 mm Sockel | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 305 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Ausgangsstrom(A)
Ausgangsspannung (maximal)(V DC)
Leistung(W)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften