Befestigungselement selbstklebend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

543655

Teilenummer
543655
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.49 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bündel ⌀ (maximal)(mm) 6 Bündel ⌀ Bereich 6 mm (max) Farbe Silber
Befestigungsart Selbstklebend Hersteller Teilenummer 543655 Werkstoff SPTE
Größe (Breite)(mm) 11.3 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 17.1 Produktart Befestigungsteil
RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) 543655

Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungselement selbstklebend, die Teilenummer ist 543655.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 543655.

Technischer Support